エレクトロニクス部品技術窓口
各種コネクタとの組合せで使用可能な角型コネクタ。【特長】・接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接があ...
詳細を確認
HIF6シリーズ一覧
| 定格 | 定格電流 0.5A 定格電圧 AC125V | 使用温度範囲 -55~+85℃(注1) 使用湿度範囲 40~80% | 保存温度範囲 -10~+60℃(注2) 保存湿度範囲 40~70% (注2) |
|---|
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC250Vで測定 |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC300Vrmsで1分間通電 |
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 0.1Aで測定 |
| 4.耐振性 | 1μs以上の電気的瞬断がないこと。 | 10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 |
| 5.耐湿性 | 絶縁抵抗1000MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 |
| 6.温度サイクル | 割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。 | (-65℃:30分→15~35℃:MAX5分→125℃:30分→15~35℃:MAX5分)5サイクル |
| 7.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | 500回 |
| 8.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | はんだ槽:260℃ 10秒 |
| 手はんだ:はんだごて温度:360℃ 5秒 |
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。 基板搭載後の無通電状態、および輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)ロックに対して、内側に過度の負荷を加えますと変形する恐れがございますのでご注意ください。
| 部品 | 材 質 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| ソケット端子 | 銅合金 | 部分金めっき | - |
| ピンヘッダー端子 | 黄銅 |

ケーブル圧接用コネクタ
HIF6-※※D-1.27R(20)タイプ

ピンヘッダーライトアングルタイプ(ロック付)
HIF6-※※PA-1.27DS(71)タイプ

ピンヘッダーストレートタイプ(ロック付)
HIF6-※※PA-1.27DSA (71)タイプ

レセプタクルライトアングルタイプ(取付穴付)
HIF6B-※※DA-1.27DS (71)タイプ

レセプタクルライトアングルタイプ(取付穴無)
HIF6A-※※DA-1.27DS (71)タイプ

レセプタクルストレートタイプ(取付穴付)
HIF6B-※※DA-1.27DSA (71)タイプ

レセプタクルストレートタイプ(取付穴無)
HIF6A-※※DA-1.27DSA (71)タイプ

ピンヘッダーライトアングルタイプ(取付穴付)
HIF6B-※※PA-1.27DS (71)タイプ

ピンヘッダーライトアングルタイプ(取付穴無)
HIF6A-※※PA-1.27DS (71)タイプ

ピンヘッダーストレートタイプ(取付穴付)
HIF6B-※※PA-1.27DSA (71)タイプ

ピンヘッダーストレートタイプ(取付穴無)
HIF6A-※※PA-1.27DSA (71)タイプ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
347円 ( 382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
571円 ( 628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
354円 ( 389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
376円 ( 414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
415円 ( 457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
695円 ( 765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
371円 ( 408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
384円 ( 422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
401円 ( 441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
421円 ( 463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
966円 ( 1,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
486円364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,006円 ( 1,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
502円 ( 552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 11日目 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
243円133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
264円 ( 290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
254円 ( 279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 1日目 |
292円 ( 321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
303円 ( 333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
832円 ( 915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
347円 ( 382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
373円261円 ( 287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
605円 ( 666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
415円 ( 457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
670円 ( 737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
527円 ( 580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,458円801円 ( 881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
758円 ( 834円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
560円 ( 616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
649円 ( 714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
282円 ( 310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
736円 ( 810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
558円 ( 614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
各種コネクタとの組合せで使用可能な角型コネクタ。
【特長】
・接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接があります。
・使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能です。
・適合電線は<UL2651>AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です。
・誤挿入防止ガイドにより誤挿入を防止しています。
【用途】
・各種コネクタとの組合せでの使用に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~