17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

1.25mmピッチ 低背型圧着コネクタ DF14シリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
321,181特別価格
税込単価
351,299特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・基板上での低背を追求したライトアングル専用コネクタです・基板間スペースの無い場所から、信号を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

1.25mmピッチの基板対ケーブルコネクタで基板実装高さを低くした低背タイプの角型コネクタ

LCD(液晶パネル)、ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、他AVなどの各種民生機器に利用できるDF14シリーズ

LCD(液晶パネル)、ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、他AVなどの各種民生機器に利用できるDF14シリーズ

基板実装図 DF14(A)タイプ

基板実装図
DF14 オンボードタイプ

 

1.25mmピッチ 低背型基板対ケーブルコネクタ DF14シリーズの主な特長について

製品規格

定格電流1A/pin使用温度範囲(注1)-35 to +85℃
使用湿度範囲(注2)40 to 80%
定格電圧150V AC/DC保存温度範囲(注3)-10 to +60℃
保存湿度範囲(注3)40 to 70%

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)結露の無い状態でご使用ください。
(注3)梱包状態の未使用品に適用します。

項目規格条件
絶縁抵抗500MΩ以上DC100Vで測定
耐電圧せん絡・絶縁破壊がないことAC500Vを1分間通電
接触抵抗30mΩ以下20mV 以下、1mA(DC 又は1000Hz) で測定
単体挿抜力MIN0.15N(15gf)、MAX3N(300gf)□0.3(-0~+0.005)mmの鋼製ピンにて測定
耐振性1μs以上の瞬断がないこと周波数10 to 55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
耐湿性接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上温度40±2℃、湿度90 to 95%、96時間放置
温度サイクル接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上(-55℃:30分→5 to 35℃:2 to 3分→85℃:30分→5 to 35℃:2 to 3分)5サイクル
挿抜寿命接触抵抗30mΩ以下すずめっき:挿抜30回、金めっき:挿抜50回
はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないことSMTタイプリフロー:推奨温度プロファイルにて手はんだ:はんだごて温度 350℃、3秒

材質

製品部品材質色/処理UL規格RoHS2
圧着ソケット絶縁物ポリアミド樹脂ベージュ色UL94V-0
ピンヘッダー端子黄銅すずめっき又は金めっき-
金具りん青銅すずめっき-

型番リスト

表示件数

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

代表規格

着脱方法

端子接触部のめっき

商品分類

特徴

コンタクトピッチ

(mm)

結線部形態

仕様番号

着脱方法詳細

耐環境性詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
4
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
なし
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1パック

100個入り

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
5
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
なし
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1パック

100個入り

プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC/DC150
6
その他
アングル
その他
UL
その他
スズ銅
シングルロウピンヘッダー
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
ライトアングルSMT
25
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
7
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
なし
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1パック

100個入り

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
8
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
なし
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1パック

100個入り

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
9
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
10
半田付け
耐振性、耐湿性
-
35個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
10
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
なし
半田付け
耐振性、耐湿性
10
1パック

100個入り

ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
15
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
10
半田付け
耐振性、耐湿性
-
30個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
1
AC/DC150
30
圧着
ストレート
その他
UL
その他
端子無
シングルロウソケット
標準品/オンボードタイプ・ガイドポスト有
1.25
圧着ケース
10
半田付け
耐振性、耐湿性
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
792
( 871 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
848381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,113
( 1,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
4日目
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
4日目
54
( 59 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板上での低背を追求したライトアングル専用コネクタです
・基板間スペースの無い場所から、信号を引き出すことが可能になります
・ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持ち、エンボス梱包による自動実装が可能です
・オンボードタイプではマガジン梱包も選択することができます
・ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全であると共に、基板側にも壁があるため、ソケットで基板を擦ることによる弊害がありません
・はんだ剥離を防止する補強金具を付加しています
【用途】
・LCD(液晶パネル)、ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、他AVなどの各種民生機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mmピッチ 低背型圧着コネクタ DF14シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
顧客向け製品に使用
4
満足度:4.0
メーカー品なので、メーカーSPECどおりと思います。少量なので単価が高いのが気になりますが、内容の全体的なことを考えて仕...もっと読む
0人が参考にしています。
サンプルモニターに使用
5
満足度:5.0
サンプルモニターに使用しました。量産では無いため1~2個ほど購入しました。接触不良もなく普通に使用できたためコネクタの性...もっと読む
0人が参考にしています。
自社のキーボードのアクセサリに使用
5
満足度:5.0
既存の商品がこのコネクタを使用していたので購入しました。大きさや品質には問題はありません。取り付けはピンつきで穴に合わせ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25mmピッチ 低背型圧着コネクタ DF14シリーズ
1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
ディスクリートワイヤー結線用 DF1Eシリーズ(2.5mmピッチ)
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格32-4 -3 -33 -11 -14 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズ詳細DF14DF13DFDFHNCDF
使用温度範囲(℃)-35~85-----
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング