エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・実装高さ5.8mmのロープロ設計です(SMT実装ストレートタイプ)・ディップタイプはストレー...
詳細を確認
自動実装対応:吸着式自動実装機用の吸着表面を確保
| タイプ | 実装方式 | 実装高さ(h) | |
|---|---|---|---|
| ス ト レ | ト タ イ プ | DIP | ![]() | 5.3mm |
| SMT | ![]() | 5.8mm | |
| ラ イ ト ア ン グ ル タ イ プ | DIP | ![]() | 3.6mm |
| SMT | ![]() | ||
実装高さがロープロ設計
小型
実装高さ5.8mmのロープロ設計。(SMT実装ストレートタイプ)(ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります。)
多極
2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れる。
自動実装対応
ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意し、エンボス梱包による自動実装が可能。
小型でありながら基本機能は充実
ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全。また、表面実装(SMT)ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付。
UL規格準拠
| 定格 | 定格電流 | 規格 | 2芯 26 AWG : 2.5A/pin 28 AWG:2.0A/pin 30 AWG : 1.0A/pin 32 AWG:1.0A/pin その他極数:1A/pin | 使用温度範囲 | -35~+85℃(注1) | 保存温度範囲 | -10~+60℃(注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL | 1A/pin | ||||||
| 定格電圧 | 規格 | AC/DC150V | 使用湿度範囲 | 20~80%(注3) | 保存湿度範囲 | 40~70%(注2) | |
| UL | AC/DC29.9V |
| 項目 | 規格 | 条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | DC100Vで測定。 | |||||
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC500Vを1分間通電 | |||||
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 | |||||
| 4.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向2時間 | |||||
| 5.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 | |||||
| 6.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | (-55℃:30分 → 5~35℃:10分 → 85℃:30分 → 5~35℃:10分)5サイクル | |||||
| 7.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | すずめっき:挿抜30回 | 金めっき:挿抜50回 | ||||
| 8.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | ディップタイプ | フロー:250℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度300℃ 3秒 | |||
| SMTタイプ | リフロー:推奨温度プロファイルにて | 手はんだ:はんだごて温度300℃ 3秒 | |||||
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。基板搭載後の無通電状態及びは、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)結露がない状態でご使用ください。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 | RoHS2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 | 〇 |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - | |
| ピンヘッダー (ディップ) | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 | |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき | - | ||
| ピンヘッダー (SMTシングルロウ) | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 | |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - | ||
| 金具 | りん青銅 | すずめっき | - | ||
| ピンヘッダー (SMTダブルロウ) | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 | |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - | ||
| 金具 | りん青銅 | すずめっき | - |
| コネクタ形状 | 端子、ソケット、ヘッダー、その他 |
|---|---|
| ハーネス品 | いいえ、はい |
| 準拠規格 | JIS、IEC |
| 安全規格 | UL |
| 極数 | 2~15、20、40 |
| 列数(嵌合部) | 1、2 |
| 実装ピッチ | 1.25mm |
| 開口部ピッチ | 1.25mm |
| 定格電流 | 1A |
| 定格電圧(AC) | AC150V |
| 挿抜回数 | 30、50 |
| 基板実装方法 | SMT、スルーホールDIP |
| 開口部方向 | ストレート、ライトアングル |
| 基板実装スタイル | スタンダード オンボード |
| 接点部めっき | 金、錫、錫銅 |
| 結線方法 | 圧着 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG)Min. | AWG 32、30 |
| 適合電線サイズ (AWG)Max. | AWG 26、30 |
| 使用温度範囲(Max.) | 85℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -35℃ |
| グローワイヤー対応 | はい |

推奨温度プロファイル(SMT)
[適用条件]
*測定は端子リード部としています。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
(注1)この温度プロファイルは推奨値です。
(注2)同条件にて2回まで可。ただし、1回目と2回目の間は常温になっていること。
(注3)温度はコネクタリード部の基板表面温度を表わします。
(注4)リフロー後、絶縁ケースが変色する場合がございますが、品質上支障はございません。
2.推奨スクリーン厚さ(SMT)
0.15~0.2mm
3.基板の反り(SMT)
コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.03mm
4.推奨手はんだ条件
はんだごて温度 290±10℃、はんだ時間 2秒以内
5.洗浄条件
IPA洗浄可。(洗浄により、挿抜感等が変わることが考えられますので、洗浄は推奨致しません。その他の洗浄液をご使用の場合はご相談ください。)
6.注意事項
■過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください。
■本製品は製造ロット及びその後の保管状態等により、成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、性能には影響ありません。また、モールド樹脂に黒点等が発生する場合がございますが、品質には問題ありません。

挿入時の注意事項
〈つかみかたについて〉
(方法)ケーブルの根元を軽く握り、指先でコネクタを押すようにして挿入してください。
〈挿入角度について〉
【注意】 30°以上傾けた状態での斜め挿入はしないでください。端子変形、ケース破損の原因となります。
(方法) コネクタを水平にして挿入してください。

抜去時の注意事項
〈つかみかたについて〉
(方法) 全ケーブルが均等に引かれるようにケーブルをつかみ、引き抜いてください。
〈抜去角度について〉
【注意】 30°以上傾けた状態での斜め抜去はしないでください。端子変形、ケース破損の原因となります。
(方法) コネクタを水平にして抜去してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21円 ( 23円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
453円 ( 498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
184円 ( 202円 ) | 5日目 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
719円431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
788円709円 ( 780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 4日目 |
1,810円 ( 1,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
859円 ( 945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
186円 ( 205円 ) | 5日目 |
45円 ( 50円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,243円 ( 1,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,126円675円 ( 743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73円 ( 80円 ) | 4日目 |
246円 ( 271円 ) | 5日目 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18円 ( 20円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,813円 ( 3,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,396円 ( 1,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円 ( 95円 ) | 4日目 |
1,266円 ( 1,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,373円755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
306円 ( 337円 ) | 6日目 |
15,946円 ( 17,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4円 ( 4円 ) | 6日目 |
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
146円 ( 161円 ) | 5日目 |
235円 ( 259円 ) | 6日目 |
27円 ( 30円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
115円 ( 127円 ) | 6日目 |
29円 ( 32円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
322円 ( 354円 ) | 5日目 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 5日目 |
43円 ( 47円 ) | 19日目 |
115円 ( 127円 ) | 6日目 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 19日目 |
130円 ( 143円 ) | 9日目 |
351円 ( 386円 ) | 6日目 |
【特長】
・実装高さ5.8mmのロープロ設計です(SMT実装ストレートタイプ)
・ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります
・2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れます
・ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意し、エンボス梱包による自動実装が可能です
・ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全です
・表面実装(SMT)ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です
・UL規格準拠
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)
【用途】
・ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、AVなどの各種民生機器


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~