17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

通常単価(税別)
211650
税込単価
232715
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

基板間高さ3~4mmが選択可能です。小型ながら誘い込み機構を設け、操作性を向上させています。各種機器に...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

代表規格

商品分類

仕様

RoHS?最小発注数量
対基板
60
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:3mm
10
1個
対基板
60
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:3mm
10
2個
対基板
10
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:3mm
10
2個
対基板
100
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:3mm
10
2個
対基板
140
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:3mm
10
1個
対基板
140
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:3mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基板間高さ3~4mmが選択可能です。
小型ながら誘い込み機構を設け、操作性を向上させています。
各種機器に幅広くご使用いただいています。
【特長】
・スタッキング高さ3mm~16mm対応
・基板間スタッキング高さは3mm~16mmに対応可能です
・SMTコプラナリティ
・SMTはんだ部リードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しています
・嵌合誘い込み
・非常に小型ながら嵌合時の誘い込みリブを設け、セルフアライメントは±0.6mmと嵌合の操作性を重視しています
・基板への誤挿入防止
・基板位置決め用のボス付きで、ボス位置及びボス径により基板への誤挿入を防止しました
・2個連結品
・ファインピッチコネクタにおける2個使いの嵌合信頼性を向上させるため、独自の手法によりコネクタを2個連結させ、実装位置精度の確保を可能とした新コンセプトの2個連結品を各極数毎に用意しました(2個連結品における2列間標準嵌合ピッチは11mmです)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ
スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格211-335 -221 -360 -496 -798
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
使用電流(A)0.40.40.50.30.30.3
使用電圧(V)AC100AC100AC100AC50AC50AC50
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
結線方法基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)
端子接触部のめっき

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング