エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・グランド板付きの基板対基板コネクタです用途に合わせて基板間高さ(4~5mm)、グランド板有り...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
653円 ( 718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
745円409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
667円 ( 734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・グランド板付きの基板対基板コネクタです用途に合わせて基板間高さ(4~5mm)、グランド板有り/無しを選択いただけます。
・OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haul DWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタとして採用されております。
・ヘッダー、レセプタクルともに、両側面にグランド板を取り付けた構造とすることで伝送特性を向上させています。
・信号とグランドを10:1で配置し、グランド板からダイレクトにSMTとして基板に接続することで、グランドの安定化を図りノイズを低減させています。
・はんだ付け時の基板の剥離強度を向上させる補強金具は、グランド板と接触する独自の構造となっており、グランドの強化に貢献しています。
・信号端子ピッチを0.5mmとして小型化し、基板の高密度実装に対応しています。
・接触部の嵌合長は1.1mm(信号端子)を確保しています。
・グランド板を取り外し、その分、信号端子数を増加したタイプもあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~