エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・フリップロックZIFコネクタです。・10年以上の実績を誇り、豊富なバリエーションを取り揃えて...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
255円 ( 281円 ) | 5日目 |
482円 ( 530円 ) | 6日目 |
648円 ( 713円 ) | 9日目 |
608円 ( 669円 ) | 6日目 |
613円 ( 674円 ) | 6日目 |
532円 ( 585円 ) | 6日目 |
529円 ( 582円 ) | 9日目 |
902円 ( 992円 ) | 9日目 |
【特長】
・フリップロックZIFコネクタです。
・10年以上の実績を誇り、豊富なバリエーションを取り揃えています。
・回転ワンタッチZIF構造により、多極でも簡単かつ軽い力で接続作業ができます。
・ロックの際、クリック感があり安心して作業できます。
・ワンタッチZIF構造により、スライドロック方式と比較して作業スペースが小さくでき、基板中央での実装、高密度実装を可能としました。
・FPC・FFCの接続方法として、下接点タイプ・上接点タイプ・垂直実装タイプの3種類があります。
・0.5mmピッチ以外に1mmピッチも取り揃えています。
・アクチュエータの作業性を向上させたタイプも取り揃えています。(FH12S-**S-0.5SH)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~