17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

通常単価(税別)
496620
税込単価
546682
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・筐体の薄型化に対応するために開発しました基板間2、2.5、3mm接続用のコネクタです。・ヘッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

代表規格

商品分類

仕様

特徴

RoHS?最小発注数量
対基板
60
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル/グランド板付
基板間高さ:2.5/3mm
ガイドポスト有
10
2個
対基板
10
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
基板間高さ:2.5/3mm
ガイドポスト有
10
2個
対基板
140
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
基板間高さ:2mm
ガイドポスト有
10
2個
対基板
140
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
基板間高さ:2mm
ガイドポスト有
10
1個
対基板
100
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル/グランド板付
基板間高さ:2mm
ガイドポスト無
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体の薄型化に対応するために開発しました基板間2、2.5、3mm接続用のコネクタです。
・ヘッダー、レセプタクルともに両側面にグランド板を取り付けた構造とすることで伝送特性を向上させています。
・信号とグランドを10:1で配置し、グランド板からダイレクトにSMTとして基板に接続することで、グランドの安定化を図りノイズを低減させています。
・はんだ付け時の基板の剥離強度を向上させ、レセプタクル側では補強金具とグランド板とが接触する独自の構造とし、グランドの強化に貢献しています。
・信号端子ピッチを0.5mmとして小型化し、基板の高密度実装に対応しています。
・薄型コネクタでありながら基板実装部にはんだ溜まりを設け、はんだ上がりを防止しています。
・接触部の嵌合長は、基板間2mmタイプで0.55mm、基板間2.5、3mmタイプで1mm(信号端子)を確保しています。
・グランド板を取り外し、その分、信号端子数を増加したタイプもあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ
スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格496-360 -798211 -221 -335 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)0.30.30.30.40.50.4
使用電圧(V)AC50AC50AC50AC100AC100AC100
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
結線方法基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)
端子接触部のめっき
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング