エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コネクタ形状 | レセプタクル |
| 実装ピッチ | 0.5, 1.0mm |
| 本体長さ(ピッチ方向) | 9.9, 12.4, 14.9, 15.7, 18.9, 19.9, 20.7, 24.9, 25.7, 27.4, 29.9, 30.7, 32.4, 34.9, 35.7, 36.9, 38.9, 39.7, 41.9, 45.7 mm |
| 本体高さ | 2.55 mm |
| 本体幅(奥行き) | 6.4 mm |
| 接点位置 | 下接点 |
| ZIF/Non-ZIF/LIF | Non-ZIF, ZIF |
| FPC/FFC挿入方向 | 水平 |
| アクチュエーター方向 | フロント |
| 極数 | 10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80 |
| 開口部ピッチ | 0.5, 1.0 mm |
| 使用温度範囲 Max. | 105 ℃ |
| 使用温度範囲 Min. | -40 ℃ |
| 定格電圧(AC) | AC 50.0 V |
| 定格電圧(DC) | DC 50.0 V |
| 定格電流 | 0.5 A |
【特長】
・接続の高信頼性、堅牢構造。
・フリップロック方式による優れた作業性。
・FPC・FFC保持力が大幅に向上。
・FPC・FFC厚0.3mm対応。
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要。(オーバーモールディング構造)
・自動実装対応。
・ハロゲンフリー。
・500個巻き梱包も対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~