17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

0.3mmピッチ高さ1.0mm・FPC用コネクタ FH26シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.3mmピッチ高さ1.0mm・FPC用コネクタ FH26シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FH26-13S-0.3SHW(05)

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

小型・低背ZIFコネクタです。端子ピッチを0.3mmとすることで省スペース化を実現し、機器の更なる小型・薄型化に貢献します。
【特長】
・コネクタ高さ1.0mmと超薄型設計、実装奥行きも3.2mmと徹底して省スペース化しました。
・コネクタ前後にリードが出る千鳥配列により、実装部のピッチは0.6mmと実装が容易になっています。
・コネクタ下面を樹脂で覆い、端子の露出をなくしているため、基板パターンの引き回しに制限がありません。
・基板設計の自由度が向上します。
・フリップロック(回転ワンタッチ式)ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現しました。
・明確なロック時のクリック感が不完全ロックを防止します。
・金属製のFPC挿入ガイドにより、容易なFPC挿入が出来ます。
・ハウジングも破損しにくい構造です。
・0.3mmピッチコネクタの標準厚である0.2mmのFPCに対応しています。
・エンボス梱包により、自動実装対応が可能です。
・コネクタに基準値以上の塩素、臭素を使用していないバリエーションも保有しています。
・通常品は1リール5,000個巻きですが、1リール500個巻きも可能です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
-
使用電流(A)
0.2
使用電圧(V)
AC30
ピン数
13
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
-
接続方向
アングル
代表規格
-
結線方法
基板実装(SMT)
端子接触部のめっき
仕様
標準品
特徴
フリップロック方式

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト