17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

U.FLシリーズ用 引抜治具

通常単価(税別)
3,8954,125
税込単価
4,2854,538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

U.FLシリーズのプラグ引抜治具。【特長】・嵌合状態より引抜くための治具です。・プラグを基板上のレセプ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

嵌合状態より引抜くための治具。

嵌合状態より引抜くための治具。

引抜治具の外形図

引抜治具の外形図

  • ※ 引き抜き治具はE.FLシリーズと共用となります。

型番リスト

表示件数
関連

適合機種

RoHS?最小発注数量

-

U.FL-LP-040HF/066HF/088HF/068HF
10
1個
U.FL-LP(V)-040HF/U.FL-LP-062HF
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,125
( 4,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,895
( 4,285 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

U.FLシリーズのプラグ引抜治具。
【特長】
・嵌合状態より引抜くための治具です。
・プラグを基板上のレセプタクルから、取り外すことが容易になります。
【用途】
・U.FLシリーズのプラグの取り外し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U.FLシリーズ用 引抜治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U.FLシリーズ用 引抜治具
H.FLシリーズ用 引抜治具
W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具
QR/Pシリーズ用 端子引抜治具
RP13シリーズ用 端子引抜治具
HR30シリーズ用 端子引抜治具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格3,895-11,23612,0861,714429171
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプその他その他その他その他その他その他
適用シリーズU.FLシリーズH.FLシリーズW.FL2シリーズQR/PシリーズRPシリーズHR30シリーズ
用途引き抜き治具引き抜き治具挿入・引抜治具引抜工具引抜工具引抜工具
使用温度範囲(℃)-40~+90-----
適用タイプ詳細嵌合高さ1.9mm or 2.3mm、2.4mm軽量SMT小型同軸コネクタSMTロープロファイル小型同軸コネクタ嵌合高さ1.18mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ角形多極ラック/パネル圧着コネクタプラスチックプッシュプルロックコネクタ小型防水プラスチックコネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング