エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TNC-J 同軸変換アダプタ

型番:

HRMJ-TNCJ-PA(40)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRMJ-TNCJ-PA(40)の仕様・寸法情報

周波数範囲(GHz)
0~16
特徴
パネル取付用
使用温度範囲(℃)
-55~+85
適用シリーズ
TNC/SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
用途詳細
TNCジャック⇔SMAジャック変換
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HRMJ-TNCJ-PA(40)
関連
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,176
( 4,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・TNC-J 同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNC-J 同軸変換アダプタの型番HRMJ-TNCJ-PA(40)のページです。 型番HRMJ-TNCJ-PA(40)に関する仕様情報を記載しております。
TNC-J 同軸変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNC-J 同軸変換アダプタ
S同軸変換アダプタ
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ
MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)
固定減衰器(SMAタイプ)
BNC-J 同軸変換アダプタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格4,1762,275982,26610,903 -2,958 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
周波数範囲(GHz)0~160~12.40~20~100~18-
特徴パネル取付用-----
使用温度範囲(℃)-55~+85--40~+90-40~+85-10~+65-
適用シリーズTNC/SMAS/SMA----
特性インピーダンス(Ω)5050---50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング