17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SMA-P 同軸変換アダプタ

通常単価(税別)
1,6463,248
税込単価
1,8113,573
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SMA-P同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。・品種を豊富に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

周波数範囲

(GHz)

特徴

適用シリーズ

用途詳細

備考

RoHS?最小発注数量
0~5
レセプタクル測定用
SMA/U.FL
SMAジャック⇔U.FLプラグ変換
使用温度範囲:-40~+85℃
10
1個
0~3
プラグ側測定用
SMA/E.FL
SMAプラグ⇔E.FLジャック変換
使用温度範囲:-40~+85℃
10
1個

-

0~8
-
SMA/SSMA
SMAプラグ⇔SSMAプラグ変換
使用温度範囲:-25~+85℃
10
1個
0~5
プラグ側測定用
SMA/U.FL
SMAプラグ⇔U.FLジャック変換
使用温度範囲:-40~+85℃
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672
( 2,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,248
( 3,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,646
( 1,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMA-P同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMA-P 同軸変換アダプタのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
検査冶具に
4
満足度:4.0
検査冶具に使用しています。相手側がU.FLプラグでしたのでそれに合うようにするため変換コネクタを購入し使用しています。変...もっと読む
0人が参考にしています。
ロジックケーブルに使用
4
満足度:4.0
ヒロセ電機は大手のメーカーで特性の安定度、信頼性があるので選定しました。品質や性能はよいと思います。規格品なので取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
評価用ケーブル
3
満足度:3.0
周波数帯域は6GHzあり、自作ケーブルで使用する分には問題ありませんでした。 U.FL側の突起部た小さくケーブルと接続す...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMA-P 同軸変換アダプタ
BNC-P 同軸変換アダプタ
BNC-J 同軸変換アダプタ
S同軸変換アダプタ
TNC-J 同軸変換アダプタ
N-P 同軸変換アダプタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格1,646-4,6902,958 -2,2754,1764,425 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性インピーダンス(Ω)5050505050-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング