17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

RP13シリーズ用 ケーブル圧着工具

通常単価(税別)
75,429112,051特別価格
税込単価
82,972123,256特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヒロセ電機 RP13シリーズ用ケーブル圧着工具ハンドクリンパーツール円形コンタクト。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用タイプ

適用シリーズ

用途

適合機種

適合電線

被覆外径

(φ)

計算断面積

(mm2)

電線ストリップ寸法

(mm)

最小発注数量
プラスチックプッシュプルロックコネクタ
RPシリーズ
手動圧着工具
DF1B-2428PC / DF1-PD2428SCB / RP13-PC-122 / RP13-PC-121
AWG 28~24
1.4MAX
0.221~0.089
3.0~3.7
1個
プラスチックプッシュプルロックコネクタ
RPシリーズ
ケーブル圧着工具
-
φ4.6~φ5.8/φ7~φ7.5
-
-
-
1個
プラスチックプッシュプルロックコネクタ
RPシリーズ
手動圧着工具
RP19-PC-122 / RP19-SC-122
AWG 28~24
1.15MAX
0.221~0.055
2.0~2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,101
( 110,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,42960,343
( 66,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
112,051
( 123,256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒロセ電機 RP13シリーズ用ケーブル圧着工具
ハンドクリンパーツール円形コンタクト。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RP13シリーズ用 ケーブル圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RP13シリーズ用 ケーブル圧着工具
DF13シリーズ用 結線・圧着治工具
LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具
SR30シリーズ用 ケーブル圧着工具
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機七星科学研究所
通常価格75,429-134,8152,935 -33,066 -22,000 -10,203 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング