エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • シェルサイズ(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RMシリーズプラグ用 キャップ

通常単価(税別)
1,384
税込単価
1,522
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

RMシリーズのプラグ用キャップです。【特長】・キャップはコネクタ使用後のカン合面の保護、ネジ山の保護、...

詳細を確認

型番:

RM15TP-C(71)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM15TP-C(71)の仕様・寸法情報

特長
ネジロック/鎖つき
用途
プラグ用キャップ
シェルサイズ(φ)
15
適用シリーズ
RMシリーズ
使用温度範囲(℃)
-25~+85
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RM15TP-C(71)
関連

シェルサイズ

(φ)

RoHS?最小発注数量
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,384
( 1,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RMシリーズのプラグ用キャップです。
【特長】
・キャップはコネクタ使用後のカン合面の保護、ネジ山の保護、防塵、防水を目的として使用されます。
・キャップは、標準形と防水形に共通して使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RMシリーズプラグ用 キャップの型番RM15TP-C(71)のページです。 型番RM15TP-C(71)に関する仕様情報を記載しております。
RMシリーズプラグ用 キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RMシリーズプラグ用 キャップ
RMシリーズ用 コードブッシング
RMシリーズ用 角フランジ
JRシリーズレセプタクル用 キャップ
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
D-subコネクタ用 極性キー
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格1,38479367 -997 -37822
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特長ネジロック/鎖つきバイオネットロック締付ナット添付ネジロック(鎖つき)HD-LNA用メスコネクタ用
用途プラグ用キャップコードブッシング角フランジレセプタクル用キャップスクリューロック誤挿入防止ピン
適用シリーズRMシリーズRMシリーズRMシリーズJRシリーズCTFシリーズRD/SD/HDシリーズ
使用温度範囲(℃)-25~+85-25~+85-25~+85-25~+85-25~+70-55~+85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング