17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

N-P 同軸変換アダプタ

通常単価(税別)
4,4255,955
税込単価
4,8686,551
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Nシリーズのプラグと、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。【特長】・品種を豊富に取り揃えて...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

特徴

使用温度範囲

(℃)

適用シリーズ

特性インピーダンス

(Ω)

用途詳細

備考

RoHS?最小発注数量
端子接触部金めっき
-55~+125
SMA/N
50
Nプラグ⇔SMAジャック変換
-
10
1個
端子接触部金めっき
-55~+125
SMA/N
50
Nプラグ⇔SMAプラグ変換
-
10
1個
端子接触部銀めっき
-30~+85
N/BNC
50
Nプラグ⇔BNCジャック変換
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,444
( 5,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,955
( 6,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,425
( 4,868 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Nシリーズのプラグと、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
【特長】
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N-P 同軸変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
N-P 同軸変換アダプタ
BNC-P 同軸変換アダプタ
SMA-P 同軸変換アダプタ
N-J 同軸変換アダプタ
N形同軸コネクタ Nシリーズ
同軸 変換アダプタ RF Solutions ストレート N型 プラグ N型 - ジャック
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機RF SOLUTIONS
通常価格4,425-4,6901,646 -2,338 -1,005 -2,877
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング