17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具

通常単価(税別)
2,93578,172特別価格
税込単価
3,22985,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

LFシリーズ用の結線工具・ケーブル圧着工具です。ジャック用とプラグ用があります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

適用タイプ

適用シリーズ

用途

特徴

シェルサイズ

(φ)

適合機種

RoHS?最小発注数量
小型防水シールドコネクタ
LFシリーズ
結線治具
ジャック用
7用
LF07WBJ-※※
-
1個

-

小型防水シールドコネクタ
LFシリーズ
結線治具
プラグ用
7用
LF07WBP-※※
10
1個

-

小型防水シールドコネクタ
LFシリーズ
結線治具
プラグ用
10用
LF10WBP-※※
10
1個

-

小型防水シールドコネクタ
LFシリーズ
結線治具
プラグ用
13用
LF13WBP-※※
10
1個

-

小型防水シールドコネクタ
LFシリーズ
ケーブル圧着工具
適合ケーブル径 φ7.3mm/φ8.7mm
-
LF10WBJ / LF10WBP / LF13WBJ / LF13WBP
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,477
( 10,425 )
4日目
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9351,467
( 1,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
78,172
( 85,989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LFシリーズ用の結線工具・ケーブル圧着工具です。
ジャック用とプラグ用があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
治具用に使用
3
満足度:3.0
治具用のコネクタで導通試験をする際に使用しています。可もなく不可もなく、大きさ的にも使いやすく作業する上で問題はありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
RP13シリーズ用 ケーブル圧着工具
SR30シリーズ用 ケーブル圧着工具
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
DF13シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格2,935-22,000 -75,429 -33,066 -35,001134,815
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング