エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HR31シリーズ用 結線・圧着治工具

型番:

HR31-TC-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR31-TC-01の仕様・寸法情報

適用タイプ
FAネット用インターフェイスコネクタ
適用シリーズ
HR31シリーズ
用途
手動圧着工具
適合機種
HR31-SC-111/HR31-SC-121

型番リスト

表示件数
型番
HR31-TC-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,151
( 11,166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HR31シリーズ用の手動結線・圧着工具です。
【適合機種】HR31-SC-111/HR31-SC-121

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HR31シリーズ用 結線・圧着治工具の型番HR31-TC-01のページです。 型番HR31-TC-01に関する仕様情報を記載しております。
HR31シリーズ用 結線・圧着治工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HR31シリーズ用 結線・圧着治工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
サーティクリンプII
1600シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機TE Connectivityヒロセ電機
通常価格10,151102,751203,634 -122,890 -119,58135,001
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプFAネット用インターフェイスコネクタ小型高性能丸形コネクタ7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタEIコネクタ-
適用シリーズHR31シリーズHR22シリーズDF22シリーズDF3シリーズEIシリーズ1600シリーズ
用途手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具
適合機種HR31-SC-111/HR31-SC-121HR22-PC-122/HR22-SC-122----

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング