エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

D-subコネクタ用 ロック金具【2個入り】

通常単価(税別)
274
税込単価
301
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SMシリーズ(D-sub)。・アクセサリー、ロック金具です。

型番:

HD-LN(08)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

HD-LN(08)の仕様・寸法情報

種類
コネクタ固定具
材質
メタル
特長
M2.6×0.45
用途
パネル固定用ロック金具
使用温度範囲(℃)
-55~+85
対応パネル厚さ(mm)
1.2~1.6
商品種類
ロック金具 
材質詳細
鋼又は亜鉛合金、ニッケルめっき
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
HD-LN(08)
関連

特長

使用温度範囲

(℃)

対応パネル厚さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M2.6×0.45
-55~+85
1.2~1.6
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMシリーズ(D-sub)。
・アクセサリー、ロック金具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用 ロック金具の型番HD-LN(08)のページです。 型番HD-LN(08)に関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ用 ロック金具のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
通信線にD-subコネクタを使用していてその金具として使用
3
満足度:3.0
通信線にD-subコネクタを使用していてそのロック金具として使用しています。使い勝手は特に問題がないのですが、ものの割り...もっと読む
1人が参考にしています。
試作治具
3
満足度:3.0
JAEと違ってHRSは2ケ1組になっているので使用コネクタ数で購入すればいいので
0人が参考にしています。
基盤から出ているケーブルとボックスを繋ぐコネクタに取り付けて
3
満足度:3.0
基盤から出ているケーブルとボックスを繋ぐD-subコネクタに取り付けて使用しています。納期が早いのでミスミを利用して購入...もっと読む
0人が参考にしています。
自作機器のケーブル接続用
5
満足度:5.0
カメラリンクケーブルを接続するために使用しました.ちょっと特殊な用途ですが,十分使えました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ用 ロック金具
D-subコネクタ用 クランプ金具
D-subコネクタ用 スプリングロック
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
HIF5シリーズ用極性キー
PCN10シリーズ用 極性キー
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格274625 -2613781114
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具フードコネクタ固定具コネクタ固定具その他その他
材質メタルメタル本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき)メタルPBT樹脂PBT樹脂
ベージュ
用途パネル固定用ロック金具クランプ金具スプリングロックスクリューロック極性用キー極性キー
商品種類ロック金具 カバーケーススプリングロックスクリューロック(HD-LNA用)極性用キー極性用キー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト