17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DF5/RP13シリーズ用 端子引抜治具 RP13-PC-TP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DF5/RP13シリーズ用 端子引抜治具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RP13-PC-TP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・DF5/RP13シリーズ用の端子引抜工具です。
・適合機種:DF5A-*S-5C、DF5/DF5A-1822SC(F)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用タイプ
その他
適用シリーズ
DF5/RP13シリーズ
用途
引抜工具
適合機種
DF5A-*S-5C、DF5/DF5A-1822SC(F)
適用タイプ詳細
5mmピッチポッティング対応小型二次電源用コネクタ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト