17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

DF22シリーズ用 端子圧着工具

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

適合電線

最小発注数量
DF22A-1012SC
AWG 12~10
1個
DF22-1416SC/PC
AWG 16
1個
DF22A-1416SC/PC
AWG 16~14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,999
( 241,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
209,040
( 229,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
203,634
( 223,997 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・7.92mmピッチ高電流対応内部電源用コネクタの手動圧着工具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DF22シリーズ用 端子圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
HR31シリーズ用 結線・圧着治工具
サーティクリンプII
CDシリーズ用 端子圧着工具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機TE Connectivityヒロセ電機
通常価格203,634-122,890 -102,75110,151119,58135,001
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ小型高性能丸形コネクタFAネット用インターフェイスコネクタEIコネクタ-
適用シリーズDF22シリーズDF3シリーズHR22シリーズHR31シリーズEIシリーズCDシリーズ
用途手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具手動圧着工具

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング