17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

DF1Eシリーズ用 リテーナー【100個入り】

通常単価(税別)
9501,681
税込単価
1,0451,849
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2.5mmピッチ完全ロックディスクリートワイヤー結線用リテーナーです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

種類

特長

芯数

(芯)

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
2.5mmピッチ用
2
リテーナー
10
1パック

100個入り

その他
2.5mmピッチ用
3
リテーナー
10
1パック

100個入り

その他
2.5mmピッチ用
4
リテーナー
10
1パック

100個入り

その他
2.5mmピッチ用
6
リテーナー
10
1パック

100個入り

その他
2.5mmピッチ用
8
リテーナー
10
1パック

100個入り

その他
2.5mmピッチ用
10
リテーナー
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,293
( 1,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,482
( 1,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,681
( 1,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5mmピッチ完全ロックディスクリートワイヤー結線用リテーナーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DF1Eシリーズ用 リテーナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の試作でコネクタに取り付けて使用
4
満足度:4.0
製品の試作でコネクタに取り付けて使用しています。コネクタ自体が汎用なので使いやすく、ピンも在庫しているので選定し、リテー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DF1Eシリーズ用 リテーナー
RMシリーズ用 コードブッシング
RMシリーズ用 角フランジ
RD*Gシリーズ用 ロックネジ
HIF3Bシリーズ用 極性キー
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格950-79367 -40 -187 -378
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途リテーナーコードブッシング角フランジロックネジ極性キースクリューロック
適用シリーズDF1EシリーズRMシリーズRMシリーズRD*GシリーズHIF3BシリーズCTFシリーズ
使用温度範囲(℃)-35~+85-25~+85-25~+85-55~+85-55~+85-25~+70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト