17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

DF1Bシリーズ用 端子引抜治具

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

特徴

適合機種

最小発注数量
圧着端子用
DF1B-****SCF
2個
圧接端子用
DF1B-****PCF/DF1B-**PRF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタの引抜治具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DF1Bシリーズ用 端子引抜治具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
DF1Bシリーズコネクタに使用
5
満足度:5.0
専用引き抜き工具なので購入しました。取扱説明書が見当たらなかったので、見ないで感覚的に作業してみたらできました。初めて取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DF1Bシリーズ用 端子引抜治具
QR/Pシリーズ用 端子引抜治具
RP13シリーズ用 端子引抜治具
HR30シリーズ用 端子引抜治具
QR/P4シリーズ用 端子引抜治具
1600シリーズ用 端子引抜工具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格286-1,7144291711,1281,714
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプその他その他その他その他その他その他
適用シリーズDF1BシリーズQR/PシリーズRPシリーズHR30シリーズQR/P4シリーズ1600シリーズ
用途引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具引抜工具端子引抜工具
適用タイプ詳細2.5ピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ角形多極ラック/パネル圧着コネクタプラスチックプッシュプルロックコネクタ小型防水プラスチックコネクタ角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタ高性能小型圧着コネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング