17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

BNC-J 同軸変換アダプタ

通常単価(税別)
2,9586,592
税込単価
3,2547,251
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

BNCシリーズ(ジャック)の同軸変換アダプタです。【特長】・異なる型式のコネクタを接続する場合に使用し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

特徴

使用温度範囲

(℃)

適用シリーズ

用途詳細

備考

RoHS?最小発注数量

-

-10~+60
BNC/MSS
BNCジャック⇔MSSプラグ変換
-
10
1個
-40~+85
SMA/BNC
BNCジャック⇔SMAジャック変換
周波数範囲:0~4G
10
1個
-40~+85
SMA/BNC
BNCジャック⇔SMAプラグ変換
周波数範囲:0~4G
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,592
( 7,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,958
( 3,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,879
( 6,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BNCシリーズ(ジャック)の同軸変換アダプタです。
【特長】
・異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNC-J 同軸変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNC-J 同軸変換アダプタ
TNC-J 同軸変換アダプタ
BNC-P 同軸変換アダプタ
SMA-P 同軸変換アダプタ
S同軸変換アダプタ
SMA-J 同軸変換アダプタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格2,958-4,1764,6901,646 -2,2752,793 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性インピーダンス(Ω)5050505050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング