エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラケット用ダストキャップ

型番:

1620STA-DC
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1620STA-DCの仕様・寸法情報

特長
トップタッチ式
用途
ダストキャップ
芯数(芯)
20
適用シリーズ
1600シリーズ
RoHS?
10
-
-

商品情報

この商品の特長

1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラッケット用ダストキャップ:関連画像

1600

コネクタ類と付属部品(ケースやストッパー等)とに完全分離を行い、組み合わせの多様化と結線の簡易化が可能なダストキャップ。
コネクタユニットは、はんだタイプ・ラッピングタイプ・圧着タイプ。
付属品は、ケース・ストッパー等複数ある。
上記組み合わせにより結線を容易化し、用途も広範囲に対応可能。
NTT仕様書「仕1931号」に制定されている。

製品仕様

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, 端子, その他
挿抜回数 1000
極数 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, 60, 30
開口部ピッチ 2.5 mm
接点部めっき 金, 銀
ロック方式 ラッチロック
定格電流 3 A
定格電圧(AC) AC 300 V
定格電圧(DC) DC 420 V
基板実装方法 スルーホールDIP
開口部方向 ストレート, ライトアングル
基板実装スタイル スタンダード オンボード
結線方法 半田付け, 圧着
適合電線サイズ (AWG) Min. AWG 30
適合電線サイズ (AWG) Max. AWG 26, 24
適合電線サイズ (mm2) Min. 0.26 mm2
適合電線サイズ (mm2) Max. 0.41, 28 mm2
使用温度範囲 (Max.) 85, 80 ℃
使用温度範囲 (Min.) -55, -25 ℃

型番リスト

表示件数
型番
1620STA-DC
関連

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
20
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストッパーブラケット専用のダストキャップ。
【特長】
・1600シリーズ(サミコン)のトップタッチ式。
・コネクタの接続部保護と防塵対策に役立つ。
・本体材質は、ポリエチレン。
【用途】
・埃の多い場所や長期間接続しない状態のコネクタの嵌合面の保護に。
・接触不良や嵌合不良防止に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラケット用ダストキャップの型番1620STA-DCのページです。 型番1620STA-DCに関する仕様情報を記載しております。
1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラケット用ダストキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラケット用ダストキャップ
JRシリーズレセプタクル用 キャップ
RMシリーズ用 コードブッシング
RMシリーズ用 角フランジ
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
D-subコネクタ用 極性キー
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格84997 -79367 -37822
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特長トップタッチ式ネジロック(鎖つき)バイオネットロック締付ナット添付HD-LNA用メスコネクタ用
用途ダストキャップレセプタクル用キャップコードブッシング角フランジスクリューロック誤挿入防止ピン
適用シリーズ1600シリーズJRシリーズRMシリーズRMシリーズCTFシリーズRD/SD/HDシリーズ

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました