17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CAT6対応モジュラープラグ TM23P-88P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CAT6対応モジュラープラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM23P-88P

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・CAT6性能を有した独自の端子配列です
・Φ0.5mm単線及びAWG24より線に対応しています
・ケーブル外径はΦ5.4mm~Φ6.8mmまで使用できます
・CAT6性能を保持する上でのハーネス作業性に優れています
・金属クランプでケーブルを固定するため端子圧接部は完全に保護されています

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
プラグ
カテゴリ
CAT6
適合ケーブル(線種)
より線/単線
仕様
高速伝送対応
開口部サイズ
8芯
芯数
8
EMI対策
備考
φ0.5mm単線及びAWG#24より線に対応
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト