エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

25AAシリーズ圧着用工具

通常単価(税別)
37,843
税込単価
41,627
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

25AAシリーズ用の圧着/引き抜き工具です。【特長】・25AAシリーズ用の圧着/引き抜き工具です

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CT-4811-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-4811-01の仕様・寸法情報

適用タイプ
圧着
適用シリーズ
25AA
仕様/特長
圧着工具
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CT-4811-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,843
( 41,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

25AAシリーズ用の圧着/引き抜き工具です。

【特長】
・25AAシリーズ用の圧着/引き抜き工具です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25AAシリーズ圧着用工具の型番CT-4811-01のページです。 型番CT-4811-01に関する仕様情報を記載しております。
25AAシリーズ圧着用工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25AAシリーズ圧着用工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具
DF22シリーズ用 端子圧着工具
DF3シリーズ用 端子圧着工具
DF13シリーズ用 結線・圧着治工具
HR22シリーズ用 結線・圧着治工具
メーカー七星科学研究所七星科学研究所ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格37,84310,203 -203,634 -122,890 -134,815102,751
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ圧着圧着-2012C7.92mmピッチ・高電流対応内部電源用コネクタ2mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ1.25mmピッチ小型圧着コネクタ小型高性能丸形コネクタ
適用シリーズ25AANJC-2012CDF22シリーズDF3シリーズDF13シリーズHR22シリーズ
仕様/特長圧着工具-----

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング