17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

角形表示灯

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角形表示灯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DP24T4N-FE3

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れた視認性とクイック端子・充電部カバーの一体化構造により安全性が向上します。LEDは高輝度照光品「ぴかりくん」を採用。
【特長】
・LEDは高輝度照光品「ぴかりくん」を採用。
・LED照光品の消費電力・質量を大幅に削減。
・独自のクイック端子構造と充電部カバーの一体化構造により配線作業性および安全性を向上。
・LEDユニットは、ユニット化により、色変更および色配置変更(長角2分割、3分割)が容易。
・LED照光・全電圧式に奥行寸法50mmの短胴品を用意。
・照光方式はLED照光、白熱照光など豊富なバリエーション。
・記名フィルム対応も可能。
・密着取付けに対する最適設計。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

取付穴サイズ
角穴
形状
長角
その他
定格電圧(V)
AC/DC 24V
光源
LED
寸法 縦
34
寸法 幅
48
寸法 奥行き
60
取付穴サイズ詳細
42.5×18.5
保護機能(耐環境性)
IP40
ランプ電源
全電圧式
機種区分/構造
閉鎖形

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト