エレクトロニクス部品技術窓口

角穴取付のコマンドスイッチです。パネル突出量の少ないスイッチで優美なデザインが構成できます。【特長】・...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 押しボタン動作 | ボタン色 | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 端子形状 | ガード付き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG22-LAE3-R | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 赤 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG22-LAX1E-B | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 1a/1b | モメンタリ | カラープレート同梱 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| AG22-L1-B | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 1a/1b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG22-LAE3-W | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 乳白 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG22-LAE3-G | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 緑 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG22-LAE3-O | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 橙 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG22-L1 | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 1a/1b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L51-B | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 1a/1b | オルタネイト | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-LAE3-W | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 乳白 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-LAX1E-B | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 1a/1b | モメンタリ | カラープレート同梱 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| AG23-L51 | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 1a/1b | オルタネイト | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L1 | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 1a/1b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-LAE3-O | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 橙 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-LAE3-R | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 赤 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-LAE3-G | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 緑 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-L52 | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 2a/2b | オルタネイト | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L2 | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 2a/2b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L2-B | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 2a/2b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L52-B | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 2a/2b | オルタネイト | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG23-L1-B | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | 1a/1b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG22-L2 | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 2a/2b | モメンタリ | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | |
| AG22-LBE3-GR | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | その他 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-LBE3-GW | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | その他 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG23-LFE3-WWWW | 照光式押しボタン | 長角形 | 23.5×30.5 | その他 | IP40 | UL/CSA | 25mm | 32mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 | ||
| AG22-L52-B | 照光式押しボタン | 角形 | 23.5×22.5 | 2a/2b | オルタネイト | IP40 | UL/CSA | 25mm | 25mm | 57mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,838円 ( 2,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,838円 ( 2,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,243円 ( 1,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円731円 ( 804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,488円 ( 2,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,746円 ( 3,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,053円 ( 1,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,251円1,125円 ( 1,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,702円 ( 2,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,702円540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,987円 ( 2,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,457円 ( 3,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,987円 ( 2,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,727円 ( 1,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
角穴取付のコマンドスイッチです。パネル突出量の少ないスイッチで優美なデザインが構成できます。
【特長】
・押しボタンを押すと接点が動作し、手を離すと接点は動作状態を保持し、押しボタンは元の位置に戻ります。
・さらにもう一度押すと元の自由状態に復帰します。この時の操作荷重は非常に軽いソフトタッチとなっています。
・オルタネイト動作品はリセット時の動作がソフトタッチとなっていますので、デスク盤の操作に最適です。
・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~