17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フラットコマンドスイッチ AB12シリーズ

フラットコマンドスイッチ AB12シリーズ
通常単価(税別)
538878
税込単価
592966
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種の用途に応じた機種を揃えています。【特長】・4チップLED内蔵で良好な視認性を確保。・金メッキ接点...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類形状取付穴ボタン色寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き端子形状
AB12-ASLG131-14フラットコマンドスイッチ角平形その他13.8mm14mm13.5mmプリント板用端子
AB12-SELG131-12フラットコマンドスイッチ角突形その他13.8mm14mm16.5mmプリント板用端子
AB12-ASELW132-12フラットコマンドスイッチ角突形その他乳白13.8mm14mm16.5mmプリント板用端子

型番リスト

表示件数

形状

ボタン色

寸法 縦

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

仕様

特徴

構造

ボタン部寸法

(mm)

光源

最小発注数量
[角] 角突形
[白] 乳白
13.8
14
16.5
角形(接点部閉鎖形)/ロングストローク
照光/突形
高信頼形
□12
LED
1個
[角] 角突形
13.8
14
16.5
角形(接点部閉鎖形)/ショートストローク
照光/突形
長寿命形
□12
LED
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種の用途に応じた機種を揃えています。
【特長】
・4チップLED内蔵で良好な視認性を確保。
・金メッキ接点使用による高接触信頼性。(高信頼形)
・丸洗い洗浄が可能。(シール形)
・メカキータイプで確実な操作感覚。
・アース端子付で静電気対策も万全。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットコマンドスイッチ AB12シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットコマンドスイッチ AB12シリーズ
押ボタンスイッチ JPシリーズ
押ボタンスイッチ FBシリーズ
照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
メーカー富士電機機器制御NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ミスミ
通常価格538-1,675 -187 -2,844 -337 -1,025 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類フラットコマンドスイッチ非照光式押しボタン非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
端子形状プリント板用端子はんだ端子/タブ端子はんだ端子.はんだ端子.はんだ端子.はんだ兼タブ
取付穴その他28×21.2φ5.317.4×17.4φ6.5φ16
接地(アース)端子-----

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング