エレクトロニクス部品技術窓口

Φ25シリーズのセレクタスイッチAH25形です。【特長】・押しボタン、グローブの色交換が容易・接点・ト...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 形状 | 取付穴 | ノッチ数 | 停止・リターン | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 横 | 寸法 奥行 | 端子形状 | 照光 | 鍵付き | 接点構成(キーロック、セレクタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH25-PCB172 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 105mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-J2B11A | キーロックスイッチ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 70.5mm | ねじ端子 | 無 | 有 | 1a1b |
| AH25-P2B10 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 1a |
| AH25-P3B11 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 1a1b |
| AH25-P1B22 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 両リターン | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 97.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-PCB012 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 105mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-P5B11 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 左リターン | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 1a1b |
| AH25-P2B01 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 1:1b |
| AH25-J2A11A | キーロックスイッチ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 70.5mm | ねじ端子 | 無 | 有 | 1a1b |
| AH25-J2A10A | キーロックスイッチ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 70.5mm | ねじ端子 | 無 | 有 | 1a |
| AH25-P3B22 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 97.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-P2B22 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 97.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-P2B20 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a |
| AH25-J3C11A | キーロックスイッチ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 70.5mm | ねじ端子 | 無 | 有 | 1a1b |
| AH25-J3E11A | キーロックスイッチ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 70.5mm | ねじ端子 | 無 | 有 | 1a1b |
| AH25-PCB092 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 105mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-PW1B22 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 3 | 両リターン | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 103.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 2a2b |
| AH25-P2G10 | セレクタ | 丸 | Φ25.5 | 2 | 各位置停止 | 有 | UL/CSA | 41mm | 33mm | 75.5mm | ねじ端子 | 無 | 無 | 1a |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,946円 ( 3,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,726円 ( 4,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,726円 ( 4,099円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,478円 ( 4,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,565円 ( 1,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,111円 ( 1,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,226円1,113円 ( 1,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,984円 ( 2,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,254円 ( 4,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ25シリーズのセレクタスイッチAH25形です。
【特長】
・押しボタン、グローブの色交換が容易
・接点・トランスユニットの追加・交換が容易
・充電部保護カバーを標準付属
・標準品でUL/CSA規格を認定取得



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
【マルヤス電業】セレクタスイッチφ25
5通常価格(税別):648円~

IDEC
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 長角形
4通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~