エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ22シリーズ用 保護カバー

型番:

AR9E760
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AR9E760の仕様・寸法情報

種類
スイッチカバー・キャップ・保護カバー
仕様
保護カバー パッキン付
適用
照光スイッチ用/スイッチ用
備考
照光スイッチ=AR22F0L, F5L, E0L,E5L, F0M, F5M, E0M, E5M, F0P, F5P,E0P, E5P形 スイッチ=AR22F0R, F5R, E0R, E5R,FAR, FBR, EAR, EBR, F0S, F5S, E0S,E5S, F0Y, F5Y, E0Y, E5Y形に適用

型番リスト

表示件数
型番
AR9E760
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ22シリーズ用 保護カバー。
【用途】
・不慮の操作を防止するためのカバーで、スプリングによりカバーが自動で戻ります(パッキン付です)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22シリーズ用 保護カバーの型番AR9E760のページです。 型番AR9E760に関する仕様情報を記載しております。
Φ22シリーズ用 保護カバーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボタンカバー
5
満足度:5.0
バネ付きでフタがしまるので開けっ放しなくなって誤動作さらにふせげそうです。
0人が参考にしています。
スイッチの誤操作防止
5
満足度:5.0
導入した装置の通常使用しないスイッチについて、誤操作で押さないためにカバーをしました。蓋がバネで閉まっているため、押した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22シリーズ用 保護カバー
Φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ用 保護カバー
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護カバー セレクタ用 取付穴Φ22
Φ22シリーズ 防水キャップ AR22形
Φ22シリーズ 防水キャップ AM22形
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護キャップ 押しボタン用 取付穴Φ22
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御ミスミ富士電機機器制御富士電機機器制御ミスミ
通常価格188178518261 -632735
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー防水カバー・キャップ防水カバー・キャップ防水カバー・キャップ
仕様保護カバー パッキン付-----
適用照光スイッチ用/スイッチ用-----
備考照光スイッチ=AR22F0L, F5L, E0L,E5L, F0M, F5M, E0M, E5M, F0P, F5P,E0P, E5P形 スイッチ=AR22F0R, F5R, E0R, E5R,FAR, FBR, EAR, EBR, F0S, F5S, E0S,E5S, F0Y, F5Y, E0Y, E5Y形に適用-----
よく一緒に購入される商品

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング