エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ22シリーズ用 ロックリング

型番:

AR9Y715
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AR9Y715の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
仕様
ロックリング
適用
AR22/DR22形用
備考
パネルカット寸法φ22.3mm用の回り止めリング

商品情報

AR9Y715

型番リスト

表示件数
型番
AR9Y715
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ22シリーズ用の回り止めリングです。
【用途】
・パネルカット寸法Φ22.3mm用の回り止めリングです(金属製)
・パネルカットの回り止め用穴有の場合はA面側をパネルに当て使用します(多方向形は除く)
・パネルカットの回り止め用穴なしの場合でもB面側をパネルに当てるとゆるみ止め用ワッシャとして使用できます(多方向形は除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22シリーズ用 ロックリングの型番AR9Y715のページです。 型番AR9Y715に関する仕様情報を記載しております。
Φ22シリーズ用 ロックリングのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
Φ22シリーズのスイッチに使用
5
満足度:5.0
Φ22シリーズのスイッチAR22形に使用しています。回り止めのために購入しました。品質は問題ありません。特に気になるとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
ボタンの回り止め
5
満足度:5.0
富士電機さんのセレクトスイッチを使う上でボタンを固定するために使用しました。 在庫品で即日出荷で凄く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22シリーズ用 ロックリング
φ22シリーズ用 接点ユニット
Φ22コマンドスイッチ SEMI規格対応ガードリング
プリント板用 コマンドスイッチ 門形サポート
φ16シリーズ用 プリント板用ソケット
φ25シリーズ用 接点ユニット
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格24338 -1,350710272368
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
仕様ロックリング接点ユニットガードリング門形サポート--
適用AR22/DR22形用AR22/DR22形用AR22V2R, V4R, V2L, VAL, V3R(EMO 記号付)形プリント板用コマンドスイッチ全機種照光押しボタン/押しボタン/セレクタスイッチ/表示灯AH25形用
備考パネルカット寸法φ22.3mm用の回り止めリング-----
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング