エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ16シリーズ AH16P形

通常単価(税別)
2,745
税込単価
3,020
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

操作部/表示部と接触部が分離構造のため、保守・交換が安易となります。

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

AH16P-P2BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH16P-P2BXの仕様・寸法情報

形状
長角
取付穴
φ16.2
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
2a2b
鍵付き
ノッチ数
2
停止・リターン
各位置停止
端子形状
プリント板用端子
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV / CSA
寸法 縦(mm)
18
寸法 横(mm)
24
寸法 奥行(mm)
54.5
機種区分
防油形
操作部形状
ツマミ形
復帰方式
手動
ツマミ/キャップの色
ロックの有無
ノッチ角度(度)
90
電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A)
1
電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A)
0.7
電流容量 AC110V(抵抗負荷)の時(A)
1.5
電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A)
1
-
-

商品情報

AH16P-P2BX

   

仕様変更のお知らせ

■変更概要
対象製品:コマンドスイッチ、表示灯の一部
変更部分:主に操作部、表示部
変更内容:①外観デザインの変更、②構造の変更、③材料の変更
変更実施時期:22年11月より順次実施予定(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。)
 
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
ツマミPBT
フランジ(正角、長角)PBT
フレームPBT
パネルパッキン(正角、長角、丸)NBR
【材料】
部品名材料
ツマミPBT
ローゼット(正角、長角)PBT
フレームPBT
パネルパッキン(丸)NBR

型番リスト

表示件数
型番
AH16P-P2BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745
( 3,020 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作部/表示部と接触部が分離構造のため、保守・交換が安易となります。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16シリーズ AH16P形の型番AH16P-P2BXのページです。 型番AH16P-P2BXに関する仕様情報を記載しております。
Φ16シリーズ AH16P形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16シリーズ AH16P形
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ
プラトーヘッド セレクタスイッチ A3US
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 丸形
Φ16 A6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形
φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形
メーカー富士電機機器制御マルヤス電業オムロンIDECIDECIDEC
通常価格2,7459202,3903,190 -3,080 -3,190
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目9日目在庫品1日目〜9日目
形状長角丸型丸形丸型丸型角丸型
取付穴φ16.2φ25φ25φ16.2φ16φ16.2
照光LEDLED
接点構成(キーロック、セレクタ)2a2b2a1c---
鍵付き

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング