17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格使用電圧(V)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 定格遮断容量 AC230の時(kA)

    ~mm
  • 補助スイッチ

    ~mm
  • 警報スイッチ

  • 付属品

    ~mm
  • 付属装置引出し方式

    ~mm
  • CE/TUV/CCC認証

  • 素子数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(32AF~50AF)

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(32AF~50AF)
通常単価(税別)
13,89922,121
税込単価
15,28924,333
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的漏電遮断器(ELB)です・日本国内外の規格を認証、取得しています...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム AF定格感度電流極数定格遮断容量 AC100Vの時定格遮断容量 AC200Vの時定格遮断容量 AC400Vの時定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件定格使用電圧定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行き
EW50EAG-3P050B 4B50AF30mA35kA5kA2.5kAAC100~230~440V50ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW50EAG-3P030B 4B50AF30mA35kA5kA2.5kAAC100~230~440V30ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW50EAG-3P030A50AF15mA35kA5kA2.5kAAC100~230~44030ADIN/ネジ止め表面型PSE / CE / TUV / CCC 100mm75mm84mm
EW32EAG-3P015B32AF30mA35kA2.5kA1.5kAAC100~230~44015ADIN/ネジ止め表面型PSE / CE / TUV / CCC 100mm75mm84mm
EW32EAG-3P020B4B32AF30mA35kA2.5kA1.5kAAC100~230~440V20ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW50EAG-3P040B4B50AF30mA35kA5kA2.5kAAC100~230~440V40ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW32EAG-3P030B4B32AF30mA35kA2.5kA1.5kAAC100~230~440V30ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW50EAG-3P040K4B50AF100/200mA35kA5kA2.5kAAC100~230~440V40ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm
EW32EAG-3P005B4B32AF30mA35kA2.5kA1.5kAAC100~230~440V5ADIN/ネジ止め表面型PSE100mm75mm84mm

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

代表規格

アンペアフレーム詳細 AF

定格遮断容量 AC230の時

(kA)

補助スイッチ

警報スイッチ

付属品

付属装置引出し方式

CE/TUV/CCC認証

素子数

RoHS?最小発注数量
32AF
30
3
5
2.5
1.5
AC100~230~440
5
PSE
-
2.5
不要
3E
10
1個
32AF
30
3
5
2.5
1.5
AC100~230~440
15
PSE / CE / TUV / CCC
-
2.5
3E
-
1個
32AF
30
3
5
2.5
1.5
AC100~230~440
20
PSE
-
2.5
不要
3E
10
1個
32AF
30
3
5
2.5
1.5
AC100~230~440
30
PSE
-
2.5
不要
3E
10
1個
50AF
15
3
5
5
2.5
AC100~230~440
30
PSE / CE / TUV / CCC
-
5
3E
-
1個
50AF
30
3
5
5
2.5
AC100~230~440
30
PSE
-
5
不要
3E
10
1個
50AF
30
3
5
5
2.5
AC100~230~440
40
PSE
-
5
不要
3E
-
1個
50AF
100/200
3
5
5
2.5
AC100~230~440
40
PSE
-
5
標準1個
不要
3E
10
1個
50AF
30
3
5
5
2.5
AC100~230~440
50
PSE
-
5
不要
3E
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,192
( 21,111 )
19日目
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,121
( 24,333 )
19日目
17,716
( 19,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,648
( 20,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,648
( 20,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,716
( 19,488 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的漏電遮断器(ELB)です
・日本国内外の規格を認証、取得しています〔JIS、電気用品安全法、IEC、EN(CEマーキング)、GB(CCC)〕

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(32AF~50AF)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
故障したブレーカの交換用として
3
満足度:3.0
ブレーカなので可もなく不可もなくです。 ただ、沖縄の離島に比較的早く安定して送っていただけるので非常に助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(32AF~50AF)
漏電ブレーカ ZR 600AF
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可
GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・50AFタイプ
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF
GE 漏電ブレーカ(経済形) 埋込形・50AFタイプ
メーカー富士電機機器制御河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業日東工業
通常価格13,899-208,27118,6777,890 -38,69019,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目5日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法DIN/ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型埋込形
寸法 高さ(mm)100257130130165200
寸法 幅(mm)751407575105120
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング