17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 補助スイッチ

  • 警報スイッチ

  • 付属品

    ~mm
  • 付属装置引出し方式

  • CE/TUV/CCC認証

  • 素子数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 19日以内

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)
通常単価(税別)
7,98921,233
税込単価
8,78823,356
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です・日本国内外の規格を認証、取得して...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 幅

(mm)

補助スイッチ

警報スイッチ

付属品

付属装置引出し方式

CE/TUV/CCC認証

素子数

RoHS?最小発注数量
32AF
15
2
2.5
5
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
30
2
2.5
5
PSE / CE / TUV / CCC
50
2E
10
1個
32AF
30
2
2.5
5
PSE / CE / TUV / CCC
50
標準1個
端子台式
2E
-
1個
32AF
15
2
2.5
10
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
30
2
2.5
10
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
15
2
2.5
15
PSE / CE / TUV / CCC
50
2E
-
1個
32AF
30
2
2.5
15
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
15
2
2.5
20
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
30
2
2.5
20
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
30
2
2.5
30
PSE / TUV / CCC
50
-
2E
10
1個
32AF
30
3
5
5
PSE / TUV / CCC
75
-
3E
10
1個
32AF
30
3
5
10
PSE / CE / TUV / CCC
75
3E
-
1個
32AF
30
3
5
10
PSE
75
不要
3E
-
1個
32AF
100
3
5
10
PSE
75
不要
3E
-
1個
32AF
15
3
5
15
PSE
75
不要
3E
-
1個
32AF
30
3
5
15
PSE
75
不要
3E
10
1個
32AF
30
3
5
15
PSE
75
標準1個
標準1個
端子台式
不要
3E
10
1個
32AF
30
3
5
20
PSE / CE / TUV / CCC
75
3E
10
1個
32AF
30
3
5
20
PSE
75
不要
3E
10
1個
32AF
30
3
5
30
PSE
75
不要
3E
10
1個
32AF
100
3
5
30
PSE / CE / TUV / CCC
75
3E
-
1個
50AF
15
2
2.5
40
PSE / CE / TUV / CCC
50
2E
-
1個
50AF
15
2
2.5
50
PSE / CE / TUV / CCC
50
2E
-
1個
50AF
30
2
2.5
50
PSE / CE / TUV / CCC
50
2E
-
1個
50AF
15
3
5
15
PSE / CE / TUV / CCC
75
3E
-
1個
50AF
30
3
5
20
PSE
75
不要
3E
-
1個
50AF
100
3
5
20
PSE
75
不要
3E
-
1個
50AF
30
3
5
30
PSE
75
不要
3E
10
1個
50AF
15
3
5
40
PSE / CE / TUV / CCC
75
3E
-
1個
50AF
30
3
5
40
PSE
75
不要
3E
10
1個
50AF
30
3
5
50
PSE / TUV / CCC
75
-
3E
10
1個
50AF
30
3
5
50
PSE
75
不要
3E
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,674
( 13,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,143
( 11,157 )
19日目
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,899
( 21,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,702
( 18,372 )
19日目
17,899
( 19,689 )
1日目
14,615
( 16,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,615
( 16,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,906
( 19,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,558
( 20,414 )
19日目
10,621
( 11,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,621
( 11,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,621
( 11,683 )
19日目
21,136
( 23,250 )
19日目
16,826
( 18,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,320
( 19,052 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,826
( 18,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,136
( 23,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,663
( 20,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,233
( 23,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,663
( 20,529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です
・日本国内外の規格を認証、取得しています〔JIS、電気用品安全法、IEC、GB(CCC)〕
・FABは交流・直流回路に適用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

製品仕様

EW32AAG

基本形式EW32AAG
極数23
定格使用電圧AC[V]100-230共用
定格感度電流[mA]15、30、100
最大動作時間[s]0.1
定格遮断容量[kA]IEC60947-2
JIS C8201-2-2
EN60947-2
[lcu/lcs]
AC440V-
AC400V-
AC230V2.5/22.5/2
AC100V2.5/25/3
GB14048.2
[lcu/lcs]
AC400V-
AC230V2.5/2

EW50AAG

基本形式EW50AAG
極数23
定格使用電圧AC[V]100-230共用
定格感度電流[mA]15、30、100
最大動作時間[s]0.1
定格遮断容量[kA]JIS C8201-2-2
IEC60947-2
[lcu/lcs]
AC440V-
AC400V-
AC230V2.5/22.5/2
AC100V2.5/25/3
GB14048.2
[lcu/lcs]
AC400V-
AC230V2.5/2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機器の供給電源側に使用
5
満足度:5.0
機器の供給電源側に電装板を買って、自分で組んで組み立てて使用しています。富士電機機器制御の商品をよく使っているので使いや...もっと読む
2人が参考にしています。
小型制御盤のメインブレーカとして
4
満足度:4.0
MCBもELBも品薄で入手難の上、つい先日見た時より価格が上がってしまいました。 それでも使わなければ製作できないので仕...もっと読む
1人が参考にしています。
工業用システムのメイン電源の遮断器として使用
4
満足度:4.0
工業用システムのメイン電源の遮断器として使用しました。 取付サイズがコンパクトで、デザインもすっきりしていて見た目に高級...もっと読む
1人が参考にしています。
電源新設用
5
満足度:5.0
制御機器の盤の製作用に購入しました。デザインがよく見栄えが完璧です。比較的安価で使用上問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(32AF/50AF)
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF
漏電ブレーカ ZR 600AF
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
メーカー富士電機機器制御河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業三菱電機
通常価格7,989-10,080208,27138,69036,1637,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)AC100~230AC100/200AC100/200/415AC100/200AC100/200AC100-240
取付方法DIN/ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めDIN/ネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
寸法 高さ(mm)10013025716516572
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング