エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • アンペアフレーム(AF)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 補助スイッチ

    ~mm
  • 付属装置引出し方式

  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM BW32SAM-3P010
通常単価(税別)
5,870
税込単価
6,457
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

誘導電動機(直入始動)の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたオートブレーカ・漏電遮断器です。(SAM)

  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

型番:

BW32SAM-3P010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BW32SAM-3P010の仕様・寸法情報

アンペアフレーム(AF)
32AF
極数
3
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)
10
取付方法
DIN/ネジ止め
接続方式
表面型
代表規格
PSE / CE / CCC
寸法 高さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
75
寸法 奥行(mm)
84
機種区分
電動機保護用
仕様
スタンダード品
特徴
圧着・バー端子用
補助スイッチ
警報スイッチ
電圧引はずし装置(V)
不足電圧引はずし装置(V)
付属装置引出し方式
リード線式
DC回路への適用
不可
定格遮断容量 AC230Vの時(kA)
5
RoHS?
10

商品情報

BW32SAM-3P

型番リスト

表示件数
型番
BW32SAM-3P010

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 幅

(mm)

特徴

補助スイッチ

付属装置引出し方式

定格遮断容量 AC230Vの時

(kA)

RoHS?最小発注数量
32AF
3
2.5
10
PSE / CE / CCC
75
圧着・バー端子用
リード線式
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

誘導電動機(直入始動)の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたオートブレーカ・漏電遮断器です。(SAM)

ご注意

  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAMの型番BW32SAM-3P010のページです。 型番BW32SAM-3P010に関する仕様情報を記載しております。
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
ABS□□FBシリーズ(分電盤型ノーヒューズ)
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御三菱電機三菱電機LS ELECTRIC (旧LS産電)日東工業
通常価格5,8705,3513,197 -2,410 -3,035 -5,620 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めDINレール取付
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型さし込形
寸法 高さ(mm)100100727296146
寸法 奥行(mm)848473.573.58080

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング