17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 DC250Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 代表規格

  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 補助スイッチ

  • 警報スイッチ

    ~mm
  • 電圧引はずし装置(V)

    ~mm
  • 付属装置引出し方式

  • DC回路への適用

  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA)

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)
通常単価(税別)
4,01310,871
税込単価
4,41411,958
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)。・日本国内外の規格を認証、取得してい...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム極数定格遮断容量 AC400Vの時定格遮断容量 DC250Vの時定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行
BW32SAG-3P020 WA32AF32.5kA 20ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-3P01532AF32.5kA 15ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-2P00332AF22.5kA 3ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW32SAG-2P01532AF22.5kA 15ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW32SAG-2P03032AF22.5kA 30ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW50SAG-3P05050AF37.5kA 50ADIN/ネジ止め表面型PSE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-3P01032AF32.5kA 10ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-2P01032AF22.5kA 10ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW50SAG-2P02050AF27.5kA 20ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW32SAG-2P02032AF22.5kA 20ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW32SAG-3P02032AF32.5kA 20ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-3P03032AF32.5kA 30ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW32SAG-2P005 C232AF22.5kA2.5kA5ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW32SAG-3P015-R632AF32.5kA 15ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW50SAG-2P020-R650AF27.5kA 20ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC400Vの時

(kA)

定格遮断容量 DC250Vの時

(kA)

定格電流

(A)

代表規格

寸法 幅

(mm)

補助スイッチ

警報スイッチ

電圧引はずし装置

(V)

付属装置引出し方式

DC回路への適用

定格遮断容量 AC230Vの時

(kA)

特価品

RoHS?最小発注数量
32AF
2
2.5
-
3
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
2
2.5
2.5
5
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
5
対象外
10
1個
32AF
2
2.5
-
10
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
2
2.5
-
15
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
2
2.5
-
20
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
2
2.5
-
30
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
3
2.5
-
10
PSE / CE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
3
2.5
-
15
PSE / CE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
3
2.5
-
15
PSE / CE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
5
対象品
-
1個
32AF
3
2.5
-
20
PSE / CE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
3
2.5
-
20
PSE / CE / TUV / CCC
75
標準1個
端子台式
不可
5
対象外
10
1個
32AF
3
2.5
-
30
PSE / CE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
5
対象外
10
1個
50AF
2
7.5
-
20
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
10
対象外
10
1個
50AF
2
7.5
-
20
PSE / CE / TUV / CCC
50
リード線式
不可
10
対象品
-
1個
50AF
3
7.5
-
50
PSE / TUV / CCC
75
リード線式
不可
10
対象外
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,015
( 5,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,088
( 11,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,712
( 5,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,712
( 5,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,088
( 11,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,013
( 4,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,756
( 7,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,756
( 7,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,041
( 4,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,756
( 7,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,908
( 9,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,756
( 7,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,398
( 9,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,953
( 6,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,871
( 11,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)。
・日本国内外の規格を認証、取得しています。〔JIS、電気用品安全法、IEC、GB(CCC)〕
・FABは交流・直流回路に適用できます。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御日東工業三菱電機三菱電機日東工業
通常価格4,013-5,35114,650 -3,197 -2,410 -1,650
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めDIN/ネジ止めDIN/ネジ止めプラグインタイプ
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
寸法 高さ(mm)100100155727285
寸法 奥行(mm)84848873.573.554.5

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング