エレクトロニクス部品技術窓口

ツインブレーカが新たなステージに進化(Nタイプ)。【特長】・世界の主要規格に準拠し、第三者承認を取得し...
詳細を確認| 基本形式 〔=商品コード〕 | 本体適用形式(基本名称) | H寸法 | 取付ねじ | |
|---|---|---|---|---|
| ハンドル | MCCB | ELCB | ||
| BZ6N10D | BW32AAG, BW32SAG, BW50AAG, BW50EAG, BW50SAG, BW50RAG BW63EAG, BW63SAG, BW63RAG, BW100AAG, BW100EAG, BW50RAGU | EW32AAG, EW32EAG, EW32SAG, EW50AAG, EW50EAG, EW50SAG, EW50RAG, EW63EAG, EW63SAG, EW63RAG, EW100AAG, EW100EAG, EW50RAGU | 103±2 (111±2) (3) | M4×80 |
| BW9N0CA (1)(4) | BW50HAG, BW125 | EW50HAG EW125 | 103±2 | M4×85 |
| BW9N0GA (2)(4) | BW250 | EW250 | 103±2 | M4×85 |
| BW9N0HA | BW400 | EW400 | - | 表面形:M6×110 裏面形:M6×115 挿入形400AF:M6×125 630,800AF:M6×30 および特殊ナット |
(注1)ハンドルのロックレバーは, 扉全体を保持する機能を有しておりませんので, 盤側の固定止め金具を別にご用意ください。
(注2)ハンドルのロックレバーを外して(ハンドルをオープン方向に回す)から, 扉を開けてください。ロックレバーが掛かった状態で扉を強い力で開けると, ロックレバーが破損します。
(注3)ドアインタロックを確実にしてからON 操作してください。
(注4)400AF 用端子カバー(BW9BTHA-L□)の着脱時は, フォローレバーを時計方向にずらしながら行ってください。
(注(1))BW125JAG-2P の外部操作ハンドル付は, 取付ベースと干渉するため標準端子カバーが使用できません。
外部操作ハンドル用端子カバーをご指定ください。(標準端子カバーの製品形式の末尾に“-00635”をご指定ください。)
また, BW125JAGU-2P のグローバル品は外部操作ハンドル取付ができません。BW125RAGU-2P をご使用ください。
(注(2))端子カバーを取付ける場合, 本体取付ねじを覆う構造になっているため, 端子カバーの形状の一部を切欠する必要があります。
下図の
部の形状を削除してご使用ください。

(注(3))( )内は裏面形(X), 挿入形(P)の寸法です。
(注(4))保護構造IP54 相当は形式BW9N0CA-P54, BW9N0GA-P54 またはBW9N0CA-0B275, BW9N0GA-0B275 と注文時指定してください。
防じんパッキン(BZ-NP-1C)も標準付属しています。外形および取付方法は標準品と同じです。
ツインブレーカが新たなステージに進化(Nタイプ)。
【特長】
・世界の主要規格に準拠し、第三者承認を取得しています。
・IEC、JIS、EN/CEマーキング、GB(CCC)、ULCSA(cUL)リステッド。
・3極品ではハンドルの中心と、FAB、ELBの中心が一致しています。
・2極品では外部操作ハンドルと本体ハンドル。
・この場合は外部操作ハンドルパネルカットの注意事項を参照してください。
・加工はすべて簡単な丸穴形状です。
・扉が開いている状態でのFAB、ELBの投入を禁止する扉インターロック機能。
・ハンドルON状態でのRELEASEねじによる扉開機能。
・モールド成形の取付けねじ部により主回路絶縁が強化されています。
・EN60947-17.1.6頃アイソレーションに適合。
・EN60204-1の電源開閉器として使用できます。
・本体の接点が閉の場合に外部操作ハンドルのOFFロックができない安全構造です。
・扉OPEN操作時のロックレバー自己保持機能を標準装備しており、操作性の向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

ミスミ
ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)
2.9通常価格(税別):208円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA
4.3通常価格(税別):358円~

三菱電機
外部付属装置 ロックカバー(LC)
4通常価格(税別):88円~

Panasonic
DIN取付台
4通常価格(税別):481円

三菱電機
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
0通常価格(税別):300円

Panasonic
安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠
0通常価格(税別):112円

三菱電機
漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバー
0通常価格(税別):112円~

三菱電機
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
5通常価格(税別):179円~