17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(100AF)

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(100AF)
通常単価(税別)
16,09922,848
税込単価
17,70925,133
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です。・日本国内外の規格を認証、取得し...

詳細を確認
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム極数定格遮断容量 AC400Vの時定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行
BW100EAG-3P050 WA100AF310kA50ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm
BW100EAG-2P050100AF210kA50ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm50mm84mm
BW100EAG-3P050100AF310kA50ADIN/ネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC100mm75mm84mm

型番リスト

表示件数

極数

寸法 幅

(mm)

補助スイッチ

付属装置引出し方式

RoHS?最小発注数量
2
50
リード線式
10
1個
3
75
リード線式
10
1個
3
75
標準1個
端子台式
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,099
( 17,709 )
19日目
20,085
( 22,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,848
( 25,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です。
・日本国内外の規格を認証、取得しています。〔JIS、電気用品安全法、IEC、EN(CEマーキング)、GB(CCC)〕

ご注意

  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(100AF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(100AF)
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF
スリムサーキットブレーカ(協約サイズ) NX51A
プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御河村電器産業日東工業日東工業日東工業
通常価格16,099-5,351130,3392,4001,6505,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
アンペアフレーム(AF)100AF32AF400AF以上50AF30AF以下50AF
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)101.536--2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格電流(A)50--3020-
取付方法DIN/ネジ止めDIN/ネジ止めネジ止めDIN/ネジ止めプラグインタイプDINレール取付
よく一緒に購入される商品

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング