エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】ブレーカBWシリーズの端子カバー、1~2個入りです。ロングタイプ(幅広タイプ)とショートタイプ...
詳細を確認| 基本形式〔=商品コード〕 | 極数 | 本体適用形式(基本名称) | 外形寸法〔mm〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCCB | ELCB | A | B | C | |||
| 透明 | BW9BTCA-L3 | 2・3 | BW50HAG-2P BW50HAG-3P BW125RA□-2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□-3P | 90 | 40 | 66.5 |
| 灰白色 | BW9BTCA-S3W | 2・3 | BW50HAG-2P BW50HAG-3P BW125RA□-2P BW125□-3P | EW50HAG-3P EW125□-3P | 90 | 8 | 66.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,058円 ( 1,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,181円 ( 1,299円 ) | 1日目 |
958円 ( 1,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
ブレーカBWシリーズの端子カバー、1~2個入りです。
ロングタイプ(幅広タイプ)とショートタイプ(幅狭タイプ)の2種類あります。
【用途】
感電を防ぐためにご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
4.1通常価格(税別):154円~

ミスミ
ミスミ品 端子カバー セット品(電源側/負荷側)
2.9通常価格(税別):208円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ 端子カバー BTAA
4.3通常価格(税別):358円~

Panasonic
DIN取付台
4通常価格(税別):481円

三菱電機
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
5通常価格(税別):179円~

三菱電機
警報・補助スイッチ
5通常価格(税別):2,420円~

富士電機機器制御
G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA
0通常価格(税別):750円~

三菱電機
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
0通常価格(税別):300円

三菱電機
サーキットプロテクタ用 埋め込み取付枠
5通常価格(税別):199円~