17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

防水コネクタ WTシリーズ

通常単価(税別)
2,6115,782特別価格
税込単価
2,8726,360特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Oリング軸シール構造を採用した防水性能に優れた丸型コネクタ【特長】・NWPCシリーズの操作性の向上を図...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

 材質処理
シェル黄銅クロムめっき
絶縁体エポキシ樹脂-
コンタクト銅合金シェルサイズ30:ニッケルめっき
シェルサイズ40,44:銀めっき
シェルサイズ30(コンタクト数7H,13):金めっき
パッキン合成ゴム-

材質及び処理

  • 防水コネクタ【 結合時 防水機能 IP-68 相当 】
  • ロック方式 ねじロック方式
  • NWPCシリーズをベースに操作性と防水性を向上
  • 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
  • 結線方式 はんだづけ

特性

  • 絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000mΩ以上である。
  • 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常がない。
  • 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。
  • 防水性:通常使用する状態で、水圧100kPa下に2時間放置した後、浸水の形跡がない。

プラグとレセプタクルの外形図と寸法

Pプラグ(ストレート)

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

写真と図はシェルサイズ30

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

シェル
サイズ
品名(■はコンタクト数)標準寸法
正芯(ソケットコンタクト)ACDEFGH
30WT-30■-P□M40×164φ4314φ25.5φ3013
40WT-40■-P□M50×1.576φ5316φ35.2φ3821

PMプラグ(ストレート)

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

写真と図はシェルサイズ30

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

シェル
サイズ
品名(■はコンタクト数)標準寸法
逆芯(ピンコンタクト)ACDEFGH
30WT-30■-PM□M40×166φ4316φ25.3φ3013
44WT-44■-PM□M55×1.577φ5817φ39φ43.521

Rレセプタクル

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

RレセプタクルはシェルWT-30を参照

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

WT-40を参照

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

シェル
サイズ
品名(■はコンタクト数)標準寸法
正芯(ピンコンタクト)ABCDEFGHIJKL
30WT-30■-RM40×135~35.5φ59φ30φ264.510.515.5φ50-120゜3-4.5穴
40WT-40■-RM50×1.540.7~43φ69φ40φ3651219-42.5-4-4.5穴

RFレセプタクル

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

写真と図はシェルサイズ30

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

写真と図はシェルサイズ44

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

寸法図

シェル
サイズ
品名(■はコンタクト数)標準寸法
逆芯(ソケットコンタクト)ABCDEFGHIJKL
30WT-30■-RFM40×136.5~37.5φ59φ30φ264.510.517.5φ50-120゜3-4.5穴
44WT-44■-RFM55×1.543.5~48.5φ72φ44φ4051218-44.5-4-4.5穴

コネクタ・コンタクト形状組合せについて

防水コネクタ WTシリーズ:関連画像

【WT】 シリーズの正芯は、PF、RM 等の全形状でコンタクト形状名を省略し、単に P、R 等としている。

  • ※ ピンコンタクト品は電極が露出しており、【電源側】に使用した場合には、感電や短絡事故の原因となることが考えられます。 事故防止のため、【電源側】にはソケットコンタクト品を、【受電側】にはピンコンタクト品をご使用下さい。

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

コネクタ形状の種類

コネクタ形状の特長

シェルサイズ

正芯/逆芯

使用ケーブル外径

(φ)

適合電線導体断面積

(mm2)

フランジ

コンタクトめっき処理

仕様

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
15
4
メス(ソケット)
レセプタクル
フランジ付
30
逆芯タイプ
ケーブル接続無
2
丸形
ニッケル
-
WT-304-PM11 【ストレートプラグ】
WT-304-PM13 【ストレートプラグ】
WT-304-PM15 【ストレートプラグ】
WT-304-PM17 【ストレートプラグ】
WT-304-PM9 【ストレートプラグ】
-
-
1個
パネルマウント
15
7
オス(プラグ)
レセプタクル
フランジ付
30
正芯タイプ
ケーブル接続無
2
丸形
ニッケル
-
WT-307-P11 【ストレートプラグ】
WT-307-P13 【ストレートプラグ】
WT-307-P15 【ストレートプラグ】
WT-307-P17 【ストレートプラグ】
WT-307-P9 【ストレートプラグ】
-
-
1個
ケーブル接続
10
8
メス(ソケット)
プラグ
一般形
30
正芯タイプ
10.5~12.0
2
ニッケル
-
WT-308-R 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
10
8
メス(ソケット)
プラグ
一般形
30
正芯タイプ
14.5~16.0
2
ニッケル
-
WT-308-R 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
10
8
オス(プラグ)
レセプタクル
フランジ付
30
正芯タイプ
ケーブル接続無
2
丸形
ニッケル
-
WT-308-P11 【ストレートプラグ】
WT-308-P13 【ストレートプラグ】
WT-308-P15 【ストレートプラグ】
WT-308-P17 【ストレートプラグ】
WT-308-P9 【ストレートプラグ】
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,961
( 3,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,611
( 2,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7823,064
( 3,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1291,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,359
( 4,795 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Oリング軸シール構造を採用した防水性能に優れた丸型コネクタ
【特長】
・NWPCシリーズの操作性の向上を図り、結合部の防水構造を変更した発展タイプ
・シェルに堅牢で耐食性の優れた黄銅+クロムメッキを採用のねじロック方式
【用途】
・土木機械、建設機械等、過酷な屋外環境のケーブル接続に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水コネクタ WTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水コネクタ WTシリーズ
WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ
THB391型 防水中継コネクタ
丸型コネクタ NETシリーズ
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
パネルマウント マイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
メーカー七星科学研究所フジクラ(旧:第一電子工業)タカチ電機工業七星科学研究所タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,611-1,600 -1,126 -1,319 -2,280 -1,921 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
シリーズその他その他その他NETその他その他
許容電圧(V)250250/350450250AC500-
電線接続方法ハンダハンダその他ハンダその他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性耐環境性なし防水性防水性
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング