17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

防水/防油コネクタ NTシリーズ

通常単価(税別)
8,73612,664特別価格
税込単価
9,61013,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ニトリルゴムパッキンを採用した工作機械用防水・耐油の丸型コネクタ。【特長】・アルミ製で軽量、しかも堅牢...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

工作機械用防水・耐油コネクタ

アースコンタクトを有した安全設計にて、各種成形機などに多数の実績。
( 絶縁抵抗 ) 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、5,000 MΩ以上である。
( 耐電圧 ) 最も近接する導体間に規定の電圧を 1 分間印加しても、短絡等の異常がない。
( 接触抵抗 ) 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。
( 塩水噴霧 ) 塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 3mΩ以下である。

防水性防水コネクタ【結合時 防水機能 IP-67相当】
ロック方式ねじロック方式
機構•材質特徴〇アルミ製で軽量、しかも堅牢
〇NBRパッキン使用で耐油性能あり
〇アースコンタクトを有する安全設計
規格について<PSE>電気用品安全法適合品あリ
結線方式はんだづけ

はんだづけタイプ コンタクト配列

はんだづけタイプ コンタクト配列

別表

はんだづけタイプ コンタクト配列 別表

防水機能を果たすためにプラグ類・アダプタ類に使用するケーブルは適正な仕様・構造のものをご使用ください。

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

接続方向

代表規格

コネクタ形状の種類

コネクタ形状の特長

正芯/逆芯

使用ケーブル外径

(φ)

適合電線導体断面積

(mm2)

フランジ

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

嵌合相手8

嵌合相手9

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
15
600
10
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付/キャップ付
逆芯タイプ
3.5
角形
NT-5010-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM12 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM16 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM20 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM24 【ストレートプラグ】
NT-5010-SPM 【ストレートプラグ】
10
1個
パネルマウント
15
600
10
オス(プラグ)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付/キャップ付
正芯タイプ
3.5
角形
NT-5010-LPF12 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPF16 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPF20 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPF24 【ストレートプラグ】
NT-5010-PF12 【ストレートプラグ】
NT-5010-PF16 【ストレートプラグ】
NT-5010-PF20 【ストレートプラグ】
NT-5010-PF24 【ストレートプラグ】
NT-5010-SPF 【ストレートプラグ】
10
1個
ケーブル接続
15
600
10
メス(ソケット)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
正芯タイプ
16.1~20.0
3.5
NT-5010-CRM 【パネルレセプタクル】
NT-5010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
15
600
10
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付
逆芯タイプ
3.5
角形
NT-5010-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-5010-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM12 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM16 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM20 【ストレートプラグ】
NT-5010-PM24 【ストレートプラグ】
NT-5010-SPM 【ストレートプラグ】
-
1個
パネルマウント
5
400
12
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付/キャップ付
逆芯タイプ
2
角形
NT-5012-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM12 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM16 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM20 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM24 【ストレートプラグ】
NT-5012-SPM 【ストレートプラグ】
10
1個
ケーブル接続
5
400
12
メス(ソケット)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
正芯タイプ
8.0~12.0
2
NT-5012-CRM 【パネルレセプタクル】
NT-5012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
400
12
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
逆芯タイプ
8.0~12.0
2
NT-5012-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-5012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
400
12
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
逆芯タイプ
12.1~16.0
2
NT-5012-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-5012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
400
12
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
逆芯タイプ
16.1~20.0
2
NT-5012-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-5012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
400
12
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付
逆芯タイプ
2
角形
NT-5012-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM12 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM16 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM20 【ストレートプラグ】
NT-5012-PM24 【ストレートプラグ】
NT-5012-SPM 【ストレートプラグ】
10
1個
パネルマウント
5
400
12
オス(プラグ)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付
正芯タイプ
2
角形
NT-5012-LPF12 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPF16 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPF20 【ストレートプラグ】
NT-5012-LPF24 【ストレートプラグ】
NT-5012-PF12 【ストレートプラグ】
NT-5012-PF16 【ストレートプラグ】
NT-5012-PF20 【ストレートプラグ】
NT-5012-PF24 【ストレートプラグ】
NT-5012-SPF 【ストレートプラグ】
-
1個
ケーブル接続
5
400
12
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
ショートプラグ
逆芯タイプ
2
NT-5012-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-5012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
400
15
オス(プラグ)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付/キャップ付
正芯タイプ
2
角形
NT-5015-LPF12 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPF16 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPF20 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPF24 【ストレートプラグ】
NT-5015-PF12 【ストレートプラグ】
NT-5015-PF16 【ストレートプラグ】
NT-5015-PF20 【ストレートプラグ】
NT-5015-PF24 【ストレートプラグ】
NT-5015-SPF 【ストレートプラグ】
-
1個
ケーブル接続
5
400
15
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
逆芯タイプ
16.1~20.0
2
NT-5015-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-5015-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
400
15
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付
逆芯タイプ
2
角形
NT-5015-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-5015-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-5015-PM12 【ストレートプラグ】
NT-5015-PM16 【ストレートプラグ】
NT-5015-PM20 【ストレートプラグ】
NT-5015-PM24 【ストレートプラグ】
NT-5015-SPM 【ストレートプラグ】
10
1個
パネルマウント
30
250
4
メス(ソケット)
ストレート
PSE
レセプタクル
フランジ付/キャップ付
逆芯タイプ
8.0
角形
NT-504-LPM12 【ストレートプラグ】
NT-504-LPM16 【ストレートプラグ】
NT-504-LPM20 【ストレートプラグ】
NT-504-LPM24 【ストレートプラグ】
NT-504-PM12 【ストレートプラグ】
NT-504-PM16 【ストレートプラグ】
NT-504-PM20 【ストレートプラグ】
NT-504-PM24 【ストレートプラグ】
NT-504-SPM 【ストレートプラグ】
10
1個
ケーブル接続
30
250
4
メス(ソケット)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
正芯タイプ
12.1~16.0
8.0
NT-504-CRM 【パネルレセプタクル】
NT-504-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
30
250
4
オス(プラグ)
ストレート
PSE
プラグ
一般形
逆芯タイプ
8.0~12.0
8.0
NT-504-CRF 【パネルレセプタクル】
NT-504-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,464
( 11,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,464
( 11,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,973
( 13,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,736
( 9,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,800
( 11,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,673
( 12,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,673
( 12,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,245
( 13,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,245
( 13,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,264
( 11,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,27310,145
( 11,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,664
( 13,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,418
( 10,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,791
( 10,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,273
( 12,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,700
( 11,770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニトリルゴムパッキンを採用した工作機械用防水・耐油の丸型コネクタ。
【特長】
・アルミ製で軽量、しかも堅牢
・NBRパッキン使用で耐油性能あり
・アースコンタクトを有する安全設計
【用途】
・工作機械等の油を伴う機器のケーブル接続に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水/防油コネクタ NTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシェルサイズとはどこのことを指しているのですか?
A
レセプタクルのパネル挿入部分の外径寸法を表しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水/防油コネクタ NTシリーズ
低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
プラグ式コネクタ プラグ式防水中継コネクタ THB387シリーズ
圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)
メーカー七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所タカチ電機工業フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格8,736-58,334 -2,359 -539 -2,105 -3,045 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズその他その他NWPCNRWその他CE01
電線接続方法ハンダ-ハンダ-その他圧着
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
シリーズ詳細NTR----
保護機能(耐環境性)IP67相当IP64相当IPX6相当IP67相当--
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング