17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

BLWシリーズ 防水コネクタ

通常単価(税別)
3,0808,266特別価格
税込単価
3,3889,093特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バヨネットロック方式により手首のひねりだけで着脱できる防水コネクタ・FA機器など様々な機械設...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バヨネットロック方式で着脱が容易な丸型コネクタ

防水性もありFA機器など様々な機械設備に最適

防水性もありFA機器など様々な機械設備に最適

BLWシリーズの概要について

防水性防水コネクタ【 結合時 防水機能 IP-67 相当 】(IP-68 クラスも相談可)
ロック方式バヨネットロック方式
機構・材質特徴○ アルミ製で軽量、しかも堅牢
○ バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減
規格についてUL・CSA 規格認定取得品あり(UL : UL1977 CSA : C22.2 No.182.3)
注)海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。
結線方式はんだづけ、圧着タイプあり(双方の互換性あり)

特徴

 材 質処 理
シェルア ル ミ 合 金特 殊 処 理
絶 縁 体合 成 樹 脂
コンタクト銅 合 金銀 め っ き
パッキン合 成 ゴ ム

材質及び処理
使用温度範囲/-25~+60℃

シェルサイズ




はんだ
絶縁抵抗(MΩ)接触抵抗(mΩ)耐電圧(Vr.m.s.)
通常品海外規格品通常品海外規格品通常品海外規格品
UL・CSAUL・CSAUL・CSA
323DC 500V 2,000以上3以下2,000
4

はんだタイプの特性

シェルサイズ




圧着
絶縁抵抗(MΩ)接触抵抗(mΩ)耐電圧(Vr.m.s.)
通常品海外規格品通常品海外規格品通常品海外規格品
UL・CSAUL・CSAUL・CSA
323DC 500V 2,000以上3以下2,000
4

圧着タイプの特性

 

防水性

 

コネクタを結合し、通常使用する状態で、水圧40kPa下に24時間放置した後、浸水の形跡がない

この商品のシリーズについて

PF・PM/プラグ(ストレート)

 

PF・PM/プラグ(ストレート)

 

ケーブルに結線し、相手コネクタ(レセプタクル、アダプタ類)に接続。

RM・RF/レセプタクル/はんだタイプ

 

RM・RF/レセプタクル/はんだタイプ

 

機器のパネルなどに取り付けて使用。
相手コネクタ(プラグ類)に接続。

RM・RF/レセプタクル/圧着Cタイプ

 

RM・RF/レセプタクル/圧着Cタイプ

 

AdM・AdF/アダプタ

 

AdM・AdF/アダプタ

 

ケーブルを延長する時に使用する中継タイプで、相手コネクタ(プラグ類)に接続。

Ad(F)M・Ad(F)F/フランジ付きアダプタ

 

Ad(F)M・Ad(F)F/フランジ付きアダプタ

 

ケーブルを延長する時に使用する中継タイプで、取り付け用のフランジがついたアダプタ。
相手コネクタ(プラグ類)に接続。

 

この商品の使用上の注意

挿入・抜去について

  • ※ 結合していない状態でロックナットをロック方向に回転させないで下さい。
挿入

 

挿入

 

プラグと相手コネクタ(レセプタクル、アダプタ類)のガイドを合わせロックナットを右へ 120度回転させながら押し込みます。

抜去

 

抜去

 

図の矢印の向きにロックナットを左へ 120度回転させながら引き抜きます。

  • ※ 抜去時には、エンドベルをひねらないで下さい。

結合について

結合パターン ※ご注意:正芯と逆芯の結合は出来ません
プラグ類⇔レセプタクル【用途:機器に対してケーブルを接続して使用する場合】
プラグ類⇔アダプタ類【用途:ケーブルを延長する時に使用し中継する場合】
×プラグ類⇔プラグ類
レセプタクル⇔アダプタ類
レセプタクル⇔レセプタクル
アダプタ類⇔アダプタ類

結合パターンについて

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

コネクタ形状の種類

コネクタ形状の特長

正芯/逆芯

使用ケーブル外径

(φ)

フランジ

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
3
オス(プラグ)
レセプタクル
フランジ付
正芯タイプ
丸形
BLW-323-GPF3/4
BLW-323-PF16 【ストレートプラグ】
BLW-323-PF20 【ストレートプラグ】
-
-
10
1個
ケーブル接続
4
メス(ソケット)
アダプタ
一般形
逆芯タイプ
11.5~16.0
BLW-324-PM16 【ストレートプラグ】
BLW-328-GPM3/4 【ストレートプラグ】
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
4
オス(プラグ)
プラグ
一般形
逆芯タイプ
11.5~16.0
BLW-324-AD(F)F16 【中継プラグ】
BLW-324-ADF16 【中継プラグ】
BLW-324-GAD(F)F3/4 【中継プラグ】
BLW-324-GADF3/4 【中継プラグ】
BLW-324-RF 【パネルレセプタクル】
10
1個
ケーブル接続
4
オス(プラグ)
プラグ
一般形
逆芯タイプ
15.5~20.0
BLW-324-AD(F)F20 【中継プラグ】
BLW-324-ADF20 【中継プラグ】
BLW-324-GAD(F)F3/4 【中継プラグ】
BLW-324-GADF3/4 【中継プラグ】
BLW-324-RF 【パネルレセプタクル】
10
1個
パネルマウント
4
メス(ソケット)
レセプタクル
フランジ付
逆芯タイプ
丸形
BLW-324-GPM3/4
BLW-324-PM16 【ストレートプラグ】
BLW-324-PM20 【ストレートプラグ】
-
-
-
1個
パネルマウント
4
オス(プラグ)
レセプタクル
フランジ付
正芯タイプ
丸形
BLW-324-GPF3/4
BLW-324-PF16 【ストレートプラグ】
BLW-324-PF20 【ストレートプラグ】
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,2661,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,747
( 6,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7474,022
( 4,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,545
( 3,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バヨネットロック方式により手首のひねりだけで着脱できる防水コネクタ
・FA機器など様々な機械設備にご使用頂けます
・特殊表面処理を採用した耐候性に優れた防水コネクタ
・アルミ製で軽量、しかも堅牢
・はんだ付け、圧着タイプあり
【用途】
・屋外機器全般のケーブル接続に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BLWシリーズ 防水コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BLWシリーズ 防水コネクタ
THB391型 防水中継コネクタ
パネルマウント マイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
THB381マイクロ防水中継コネクタ
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ
メーカー七星科学研究所タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格3,080-1,126 -1,921 -3,059 -1,9212,532 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
許容電流(A)302410-1017.5
許容電圧(V)250450--400AC500
電線接続方法ハンダその他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング