エレクトロニクス部品技術窓口
プラスチック素材を採用した非防水圧着の丸型コネクタ。【特長】・ニューコンセプトによりハイコストパフォー...
詳細を確認
工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適

25AAシリーズ/25AA- -PM・B(プラグ)の寸法図
(受電側)(ピン(オス)コンタクト使用)

25AA- -RF(レセプタクル)の寸法図
(電源側)(ソケット(メス)コンタクト使用)

25AA- -PF・B(プラグ)の寸法図
(電源側)(ソケット(メス)コンタクト使用)

25AA- -RM(レセプタクル)の寸法図
(受電側)(ピン(オス)コンタクト使用)
| 材質 | 処理 | |
|---|---|---|
| シェル | 合成樹脂 | - |
| 絶縁体 | ||
| コンタクト | 銅合金 | ニッケルめっき |
材質及び処理
| シェル サイズ | コンタクト数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | コンタクト配列 < ピン ( オス )コンタクト結合面から見て > | |||||
| 電安法適合品 ( 注 -1 ) | 有 | |||||
| 定格 | 250V 10A | |||||
| 耐電圧 ( V r.m.s.) | 2,000 | |||||
| 電線導体断面積(mm2) | 0.75 , 1.25 , 2 | |||||
| 工具 | オリジナル | |||||
コンタクト数
特性
絶縁抵抗/最も近接する導体間を DC 500Vで測定した時、2,000MΩ以上である。
耐電圧/最も近接する導体間に2,000Vr.m.s.を1分間印加しても、短絡等の異常がない。
接触抵抗/一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
587円 ( 646円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
992円 ( 1,091円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プラスチック素材を採用した非防水圧着の丸型コネクタ。
【特長】
・ニューコンセプトによりハイコストパフォーマンスを実現
・軽量・剛性に富むプラスチックシェル
・結線作業が容易な圧着
・NCS-25サイズと互換性があり電気用品安全法適合品
【用途】
・工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~