17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

HKPシリーズ コンタクト

通常単価(税別)
84119
税込単価
92131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HKPシリーズのコンタクトです。【特長】・コンタクトは独自の設計により高信頼性な接触を保証。・単回路接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特長

コンタクト表面処理

注文単位数量

(個)

RoHS?最小発注数量
バラ端子
金めっき
-
10
8個
バラ端子
部分金めっき
-
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

HKPシリーズのコンタクトです。
【特長】
・コンタクトは独自の設計により高信頼性な接触を保証。
・単回路接続から多回路接続まで幅広い組み合わせ接続が可。
・結線作業は圧着マシン使用で3,000端子/Hの結線が可能、また小ロット用に手工具も用意。
・絶縁体にはUL認定品を使用。
・抜工具による誤配線の手直しも容易。
・FFC・MFC・HSC・DICシリーズとの嵌合も可能。
【用途】
・通信機器、コンピューター、端末機器、自動制御機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HKPシリーズ コンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HKPシリーズ コンタクト
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
ソケット用圧着端子 HNCシリーズ
メーカー本多通信工業モレックスモレックスモレックスモレックスヒロセ電機
通常価格84-2828371846 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字G・H・IM・N・OS・T・UM・N・OM・N・OG・H・I
G・H・IHKP----HNC
適用ピン・コンタクトメスオスメスオスメスメス
許容電流(A)39399-
許容電圧(V)AC300600250600600250

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング