17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだこて用測定器 はんだこてテスター FG101-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

はんだこて用測定器 はんだこてテスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG101-01

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・はんだこてのこて先温度・リーク電圧・アース抵抗が簡単、確実に測定できます。
・測定器の0点誤差を自動で補正できるAUTOZERO機能付。
・リーク電圧・こて先アース間抵抗測定時。

指定中の仕様・寸法情報

温度分解能(℃)
1
リーク電圧測定範囲(mV)
0~40
アース抵抗測定範囲(Ω)
0~40
アース抵抗分解能(Ω)
0.1
トラスココード
400-3713
消費電力(W)
2.6W
プラグ形状
2極接地型プラグ/3芯ゴムコード
温度センサー
K(CA)熱電対
動作環境
0~40℃、20~90%RH、結露無きこと。 500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
付属品
セット内容:ヒューズ、グラウンドクリップ、伝導ワイヤー、電源コード、取扱説明書/各1、センサー/10個(191-212)
対応半田ごて(℃)
0~700
出力電圧
無

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト