エレクトロニクス部品技術窓口
小型化された電子機器に対応するためコンタクト間ピッチ1.27mmで設計され、多種多様のバリエーションを...
詳細を確認
PCS-E20FS+、PCS-E50FS+。

1.27mmピッチコネクタの寸法図。
| ① | コンタクト |
|---|---|
| ② | 絶縁体 |
| ③ | シェル |
| ④ | スペーサー |
1.27mmピッチコネクタの部品表。
| 製番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| PCS-E20FS+ | 21.65 | 11.43 | 15.4 |
| PCS-E50FS+ | 40.7 | 30.48 | 34.45 |
1.27mmピッチコネクタの寸法表。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
774円 ( 851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,363円 ( 1,499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型化された電子機器に対応するためコンタクト間ピッチ1.27mmで設計され、多種多様のバリエーションを持つ小型高密度インターフェイスコネクタです。
【特長】
・基板toケーブル用は20~50芯を用意
・インターフェイス用として堅牢な構造
・ケーブルの接続は圧接が標準となっており、結線工数の省力化をはかれます
・ハンダ付タイプもあります
・金属ロックバネでクイックロック
・パネル中継用もあります
・誤挿入防止用アクセサリーもあります
・基板to基板は34~150芯と幅広い芯数を用意
・FCC他EMI対策用
・フラックス洗浄の際に洗浄液がハウジング内に残らない液抜き構造(モールドタイプ雄コネクタ)
・多芯数でもスムーズに挿抜が行なえる低挿抜設計
【用途】
・OA機器、通信、計測、FA等各種小型機器


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~