17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ

通常単価(税別)
2932,798
税込単価
3223,078
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

MRシリーズはデータ端末機器用として開発された小型多極角型コネクタです。抜群の信頼性を有する平型端子を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

適用ピン・コンタクト

ピン数

電線接続方法

接続方向

特長

注文単位数量

(個)

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
メス(ソケット)
8
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
2個
パネルマウント
オス(プラグ)
8
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
3個
プリント基板用
メス(ソケット)
8
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
8
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
-
10個
プリント基板用
オス(プラグ)
8
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
10個
パネルマウント
メス(ソケット)
16
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
2個
パネルマウント
オス(プラグ)
16
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
2個
プリント基板用
メス(ソケット)
16
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
16
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
16
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
10個
プリント基板用
オス(プラグ)
16
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
10個
パネルマウント
メス(ソケット)
20
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
20
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
2個
プリント基板用
メス(ソケット)
20
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
20
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
20
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
20
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
1個
パネルマウント
メス(ソケット)
25
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
25
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
25
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
25
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
25
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
10個
プリント基板用
オス(プラグ)
25
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
-
1個
パネルマウント
メス(ソケット)
34
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
34
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
34
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
34
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
34
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
-
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
34
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
1個
パネルマウント
メス(ソケット)
50
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
パネルマウント
オス(プラグ)
50
ハンダ
ストレート
ソルダーリングタイプ
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
50
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
メス(ソケット)
50
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
-
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
50
-
アングル
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
1個
プリント基板用
オス(プラグ)
50
-
ストレート
ディップタイプ/取付金具付き
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,139
( 1,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
7日目
361
( 397 )
5日目
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
507
( 558 )
7日目
473
( 520 )
7日目
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
在庫品1日目当日出荷可能
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,427
( 1,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
713
( 784 )
7日目
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,192
( 2,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,541
( 1,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,246
( 2,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,798
( 3,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,245
( 2,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MRシリーズはデータ端末機器用として開発された小型多極角型コネクタです。抜群の信頼性を有する平型端子を使用しており、経済性を主眼に置いています。
【特長】
・どんな衝撃にも耐えられるネジ・バネロックの二重構造となっており、耐環境型にも優れた防塵機構となっております。
・堅牢・小型・軽量・高密度化により、機器の小型化に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
制御盤製作時に使用
4
満足度:4.0
小型で使いやすい。 平型端子なので抜群の信頼性あり。 種類豊富なうえ、中継タイプのケースもあるので良かった。
0人が参考にしています。
ケーブルコネクタとして
5
満足度:5.0
ピンの成形もハンダののりも問題ないです。 少量から購入できるのもいいです。
0人が参考にしています。
ケーブルの延長
5
満足度:5.0
社内設備のケーブルが油で硬化したので、途中でケーブルを切って交換するのに使用しました。芯数が多いとコネクタへの半田付けが...もっと読む
0人が参考にしています。
信号系の接続に使用
5
満足度:5.0
長年信号系の接続に使用しています。今のタイプに比べるとラフに使えるところが良いと思います。使用ケースが特殊なので、中継用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q挿抜回数は何回ですか。
A
500回です。
QMR-R4+とMR-R6+の違いは何ですか。
A
MR-R4+は8、16、20、25、34、50芯用です。
MR-R6+は60芯用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ
HKPシリーズ 2.54mmピッチコネクタ
QX シリーズ 角型コネクタ
MX34 シリーズ コネクタ
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)
TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
メーカー本多通信工業本多通信工業日本航空電子工業日本航空電子工業HARTINGTE Connectivity
通常価格293-148 -6,053 -97 -1,578 -64
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シリーズMRその他その他その他Heavy dutyその他
許容電流(A)3353162
許容電圧(V)AC300AC30015001000600/500AC125/DC125
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性耐環境性なし
コンタクト表面処理銀めっき金めっき----
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング