17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

DICシリーズ

通常単価(税別)
30376
税込単価
33414
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

回路切替用コネクタの用途などとして使われる、2.54mmピッチのコネクタ。【特長】・FCC・HKPシリ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

仕様

使用ピン・コンタクトサイズ

(mm)

コンタクト表面処理

絶縁体色

RoHS?最小発注数量
その他
2
メス(ソケット)
短絡プラグ
□0.635/φ0.64
金めっき 0.7μm以上
10
100個
その他
2
メス(ソケット)
短絡プラグ
□0.635/φ0.64
金めっき 0.2μm以上
10
100個
対基板
2
オス(プラグ)
ディップタイプ(1列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
76個
対基板
3
オス(プラグ)
ディップタイプ(1列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
4個
対基板
24
オス(プラグ)
ディップタイプ(1列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
100個
対基板
4
オス(プラグ)
ディップタイプ(2列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
100個
対基板
6
オス(プラグ)
ディップタイプ(2列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
100個
対基板
8
オス(プラグ)
ディップタイプ(2列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
100個
対基板
20
オス(プラグ)
ディップタイプ(2列)
0.6×0.4
金めっき 0.7μm以上
10
100個
その他
2
メス(ソケット)
短絡プラグ(高背品)
□0.635/φ0.64
金めっき 0.7μm以上
10
100個
その他
2
メス(ソケット)
短絡プラグ
□0.635/φ0.64
金めっき 0.2μm以上
乳白
10
100個
その他
2
メス(ソケット)
短絡プラグ
□0.635/φ0.64
金めっき 0.2μm以上
10
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
7日目
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
7日目
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
7日目
132
( 145 )
7日目
376
( 414 )
7日目
59
( 65 )
7日目
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回路切替用コネクタの用途などとして使われる、2.54mmピッチのコネクタ。
【特長】
・FCC・HKPシリーズとの組み合わせ多種用意。
・メッキ厚はコストに応じて選択可能。
・絶縁体はUL認定品を使用。
・2連・3連・4連品も用意。
【用途】
・OA機器、通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DICシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DICシリーズ
JST コネクタハウジング PSIシリーズ メス
JST コネクタハウジング PSIシリーズ オス
JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ
JST コネクタハウジング 5極 1列 2mm SANシリーズ
JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ
メーカー本多通信工業日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格30-160100356230
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
使用電流(A)1AC/DC12AC/DC12AC/DC10AC/DC2AC/DC3
使用電圧(V)AC125AC/DC300AC/DC300AC/DC150AC/DC250AC/DC250
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
代表規格ROHSUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / TUV / CSA / ROHSUL / CSAUL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング