ツール用品技術窓口
フロア用は付属のアースコードで接地、テーブル用はオプションで接地が可能。【特長】・長さ10mのマットを...
詳細を確認| 型番 | 499-1 | 499-5 |
|---|---|---|
| カラー | グリーン | ライトグリーン |
| 用途 | フロア用 | テーブル用 |
| 電気抵抗 | 1×108Ω以下 (安研法、電極φ60×10kg DC 100V) | 1×107Ω以下 (安研法、電極φ60×10kg DC 100V) |
| 材質 | ニトリルゴム(NBR) | |
| 硬さ | 85±5(JIS K 6253デュロメータA型) | 67±5(JIS K 6253デュロメータA型) |
| 摩耗性 | 1cm3以下(テーパー摩耗試験) | |
| 引っ張り強度 | 8.8MPa以上(JIS K 6251) | 6~12MPa(JIS K 6251) |
| 残留へこみ | 0.7mm以下(JIS A 5705) | 1mm以下(JIS A 5705) |
| 寸法 | 10(L)m×1(W)m×2(T)mm | |
| セット内容 | 本体・アースコード2本(品番:B1750) | |


フロア用は付属のアースコードで接地、テーブル用はオプションで接地が可能。
【特長】
・長さ10mのマットを必要な長さにカット、カッターやはさみで簡単にカットできます。
・ニトリルゴム(Nbr)で優れた耐油性・耐磨耗性。
・フタル酸フリー。
・半導体の製造・組立て工場、コンピュータールームなどに。
・フロア用とテーブル用が選べます。
・へこみにくい適度な硬さ。
・耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない。



PBスイスツールズ
スタービーインサイダー(BOX)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~